Description
Caractéristiques de produit
- Domaine d'application: applications en intérieur
- Résistance à la température: -40 °C ... +85 °C
- Résistance UV: faible
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
- Approprié pour attacher des faisceaux étroitement adjacents
- La conception à profil bas maintient le faisceau près de la surface de montage
Informations complémentaires
UL-file n° E136577.