REIKU® PA HOB..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle

BN 22658
Overlay

1

/2

REIKU® PA HOB..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle

BN 22658
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PA HOB..S
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA
Couleur
noir

Description

Informations complémentaires

Ces supports sont pourvus d'un téton d'un diamètre de 4 mm sur leur surface de base. Un deuxième trou, écartement des trous 12,5 mm, p.ex. dans le cas de rails d'armoire de commande, accueille le téton et empêche la rotation des supports sur leur axe.

Variantes