REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle

BN 22657
Image du produit de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle
  1. Image du produit de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle
  2. Dessin technique avec dimensions de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle
Overlay

1

/2
Image du produit de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle
  • Image du produit de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle
  • Dessin technique avec dimensions de REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle

REIKU® PAHOG..S - Systèmes de support sécurisés anti-rotation sans couvercle

BN 22657
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PAHOG..S
Matière
Polyamide
Couleur
gris

Description

Informations complémentaires

Ces supports sont pourvus d'un téton d'un diamètre de 4mm sur leur surface de base. Un deuxième trou, écartement des trous 12,5mm, p.ex. dans le cas de rails d'armoire de commande, accueille le téton et empêche la rotation des supports sur leur axe.

Variantes