Tendeurs avec deux vis à oeillet

BN 293
Image du produit de Tendeurs avec deux vis à oeillet
  1. Image du produit de Tendeurs avec deux vis à oeillet
  2. Dessin technique avec dimensions de Tendeurs avec deux vis à oeillet
Overlay

1

/2
Image du produit de Tendeurs avec deux vis à oeillet
  • Image du produit de Tendeurs avec deux vis à oeillet
  • Dessin technique avec dimensions de Tendeurs avec deux vis à oeillet

Tendeurs avec deux vis à oeillet

BN 293
Standard
~DIN 1480 ~ČSN 021940
Matière
Acier
Surface
zingué-bleu

Assemblée

Les tendeurs ne sont pas conçus pour une capacité de charge élevée. Les valeurs approximatives de capacité de charge dépendent du matériau (S235JR) et du type de fabrication. Les directives sont conformes à la norme DIN1480:1975-09.

Valeur indicative - capacité de charge statique

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

Variantes

CAD