Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

BN 20588
Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  1. Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  2. Dessin technique avec dimensions de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
Overlay

1

/2
Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  • Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  • Dessin technique avec dimensions de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

BN 20588
Standard
DIN 975 (Norme abrogée)
Matière
Aluminium
Type de matériau
P60
Classe de qualité
~6
Surface
oxydation anodique incolore
Exécution
1 mètre

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction 490 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% 420 N/mm2

Informations complémentaires

Correspond à DIN 976-1, forme A.

Variantes

CAD