Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

BN 33063
Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  1. Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  2. Dessin technique avec dimensions de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
Overlay

1

/2
Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  • Image du produit de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre
  • Dessin technique avec dimensions de Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

Tiges filetées filetage métrique 1 mètre

BN 33063
Standard
DIN 975 (Norme abrogée)
Matière
Acier
Classe de qualité
4.6 / 4.8 (Selon choix du fournisseur)
Surface
galvanisé à chaud
Exécution
1 mètre

Description

Caractéristiques de produit

  • Tolérances de filetage 6g / 8g pour clair et 6h / 8h pour zingué-bleu

Informations complémentaires

Correspond à DIN 976-1, forme A.

Variantes

CAD