Tiges filetées filetage métrique 2 mètres

BN 4877
Overlay

1

/2

Tiges filetées filetage métrique 2 mètres

BN 4877
Standard
DIN 975 (Norme abrogée)
Matière
INOX
Type de matériau
A2
Exécution
2 mètres

Description

Informations complémentaires

La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 correspond à la classe de résistance ≥50 (résistance à la traction ≥500 N/mm2). Résistance des matériaux selon le choix du fabricant. Extrémité du filetage DIN 976-1, forme A.

Variantes

CAD