REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires

BN 22319
Image du produit de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires
  1. Image du produit de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires
  2. Dessin technique avec dimensions de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires
Overlay

1

/2
Image du produit de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires
  • Image du produit de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires
  • Dessin technique avec dimensions de REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires

REIKU® PAABB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version flexible applications ferroviaires

BN 22319
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PAABB
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 12
Couleur
noir
Exécution
applications ferroviaires
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Alternance d'effort de flexion: très bonne
  • Capacité de charge: 120 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 4 joules à -18 °C, 4 joules à +20 °C
  • Le matériau répond aux exigences les plus sévères en matières de comportement au feu UL 94 V-0
  • Adapté pour les véhicules ferroviaires et les installations publiques
  • Plage de température statique: -30 °C ...105 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, au diesel, à l'essence
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, au diesel, à l'essence
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigences R22, HL3 selon exigences R23.

Variantes