REIKU® PA-RAB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version hautement flexible

BN 22633
Overlay

1

/2

REIKU® PA-RAB - Tuyaux ondulés de protection de câbles version hautement flexible

BN 22633
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PA-RAB
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 12
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution légère
  • Alternance d''effort de flexion: excellente
  • Capacité de charge: 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 4 joules à -18 °C, >4 joules à température ambiante
  • Plage de température dynamique: -5 °C ... +85 °C
  • Plage de température statique: -40 °C ... +105 °C
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l''essence, au diesel
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Afin de garantir que les propriétés de la matière des tuyaux ondulés en polyamide soient idéales, il est recommandé de les stocker dans les conditions suivantes: température de stockage: +20 °C +/- 5° C, humidité de l'air: 55 à 75 %.

Variantes