Description
Caractéristiques de produit
- Exécution moyenne
- Alternance d'effort de flexion: bonne
- Capacité de charge: 125 N / 50 mm
- Résistance au choc: 6 joules à -18 °C, >20 joules à température ambiante
- Plage de température: -40 °C ... +105 °C (+150 °C sur une courte durée)
- Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l'essence, au diesel
- Sans halogène
Informations complémentaires
Afin de garantir que les propriétés de la matière des tuyaux ondulés en polyamide soient idéales, il est recommandé de les stocker dans les conditions suivantes: température de stockage: +20 °C +/- 5° C, humidité de l'air: 55 à 75 %.