REIKU® PARTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés

BN 22638
Overlay

1

/2

REIKU® PARTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés

BN 22638
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PARTB
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution flexible
  • Alternance d''effort de flexion: bonne
  • Plage de température: -40 °C ... +120 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l''essence, au diesel
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Afin de garantir que les propriétés de la matière des tuyaux ondulés en polyamide soient idéales, il est recommandé de les stocker dans les conditions suivantes: température de stockage: +20 °C +/- 5° C, humidité de l'air: 55 à 75 %.

Variantes