REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés

BN 22639
Image du produit de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés
  1. Image du produit de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés
  2. Dessin technique avec dimensions de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés
Overlay

1

/2
Image du produit de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés
  • Image du produit de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés
  • Dessin technique avec dimensions de REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés

REIKU® PPRTB - Tuyaux ondulés de protection de câbles en deux parties emboîtables pouvant être fermés

BN 22639
Marque
REIKU®
Ligne de produit
PPRTB
Matière
Polypropylène
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution flexible
  • Alternance d''effort de flexion: satisfaisante
  • Plage de température: -40 °C ... +135 °C (+150 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, à l''essence, au diesel
  • Sans halogène

Variantes