REIKU® TP-RIB - Tuyaux ondulés de protection de câbles exécution moyenne

BN 22627
Overlay

1

/2

REIKU® TP-RIB - Tuyaux ondulés de protection de câbles exécution moyenne

BN 22627
Marque
REIKU®
Ligne de produit
TP-RIB
Matière
Polyester Ester
Couleur
noir

Description

Caractéristiques de produit

  • Exécution hautement flexible
  • Alternance d''effort de flexion: bonne à très bonne
  • Capacité de charge: < 125 N / 50 mm
  • Résistance au choc: 3 joules
  • Plage de température: -50 °C ... +160 °C (+180 °C sur une courte durée)
  • Résiste: aux acides et aux bases, aux huiles et aux liquides hydrauliques
  • Sans halogène

Variantes