FASTEKS® PRECISKO AS - Ecrous à encoches de précision avec vis sans tête axiale, finition rectifiée

BN 38353
Overlay

1

/2

FASTEKS® PRECISKO AS - Ecrous à encoches de précision avec vis sans tête axiale, finition rectifiée

BN 38353
Marque
FASTEKS®
Ligne de produit
PRECISKO AS
Matière
Acier
Classe de qualité
Rm 800-950
Surface
bruni

Description

Caractéristiques de produit

  • Précision de battement axial très élevée
  • Résistance à la traction: Rm 800 – 950 N/mm2
  • Filetage et surface plane: clair, huilé

Variantes

CAD