CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints

BN 20728
Image du produit de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints
  1. Image du produit de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints
  2. Dessin technique avec dimensions de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints
Overlay

1

/2
Image du produit de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints
  • Image du produit de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints
  • Dessin technique avec dimensions de CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints

CLEFF - Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints

BN 20728
Standard
EN 15048
Forme de tête
Hexagonale
Entraînement
Hexagonal
Filetage
entièrement filetée
Marque
CLEFF
Matière
Acier
Classe de qualité
8.8 U
Surface
galvanisé à chaud
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.vomcleff.de

Autres documentations: www.Bossard.com

Informations complémentaires

Les boulonneries de construction métallique selon EN 15048 sont conçues pour des applications soumises à des efforts de cisaillement et/ou de traction. Les boulons ou écrous séparés qui n'ont pas été soumis à essai comme faisant partie d'un lot de boulonnerie conformément à l'EN 15048-2 ne sont pas couverts par la présente norme et ne peuvent pas porter le marquage CE. Livré avec certificat de réception EN 10204 3.1

Contenu de la livraison

Garnitures SB composées de:

1 vis ISO 4017 acier 8.8 U

1 écrou ISO 4032 acier 8

Variantes

CAD