Description
Caractéristiques de produit
- Respecter la géométrie typique de la tige. La tête de vis est en outre marquée avec l’identification spécifique du produit « 7990 ».
Informations sur les produits: www.vomcleff.de
Autres documentations: www.Bossard.com
Informations complémentaires
These fasteners meet all the requirements of EN 15048-1 as sets for non-preloaded bolted joints in metal construction. Inspection certificate EN 10204 3.1 available on request.
Principe de fonctionnemen
Contenu de la livraison
Garnitures composées de:
1 vis DIN 7990 acier 4.6U
1 écrou ISO 4032/ ISO 4034 acier