FRIEDBERG - Garnitures HV avec vis à tête hexagonale, écrou et rondelles

BN 14000
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Garnitures HV avec vis à tête hexagonale, écrou et rondelles

BN 14000
Standard
EN 14399-1
Forme de tête
Hexagonale
Entraînement
Hexagonal
Filetage
partiellement filetée
Marque
FRIEDBERG
Matière
Acier
Classe de qualité
10.9
Surface
galvanisé à chaud
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.august-friedberg.com

Autres documentations: www.Bossard.com

Assemblée

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.

Principe de fonctionnemen

Contenu de la livraison

Garnitures HV emballées en vrac composées de:

1 vis à tête hexagonale EN14399-4 acier 10.9

2 rondelles EN 14399-6 acier 300 HV

1 écrou hexagonal EN 14399-4 acier 10

écrou lubrifié classe-k: K1

Variantes

CAD