FRIEDBERG - Vis à tête hexagonale HV

BN 14001
Overlay

1

/3

FRIEDBERG - Vis à tête hexagonale HV

BN 14001
Standard
EN 14399-4
Forme de tête
Hexagonale
Entraînement
Hexagonale
Filetage
partiellement filetée
Marque
FRIEDBERG
Matière
Acier
Classe de qualité
10.9
Surface
zingué à chaud
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.august-friedberg.com

Autres documentations: www.Bossard.com

Assemblée

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN 14399-4 avec la vis HV EN 14399-4 et les rondelles HV EN 14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.

Principe de fonctionnemen

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Ces vis sont destinées à être utilisées avec des écrous selon EN 14399-4 et rondelles selon EN 14399-6. Les garnitures HV sont des assemblages vissés destinés à être fortement sollicités qui doivent être conçus selon une réglementation bien déterminée. Un remplacement et un échange involontaire d'éléments isolés n'est pas conforme à cette réglementation.

Variantes

CAD