Vis à tête cylindrique à fente, décolletées

BN 402
Image du produit de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées
  1. Image du produit de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées
  2. Dessin technique avec dimensions de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées
Overlay

1

/2
Image du produit de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées
  • Image du produit de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées
  • Dessin technique avec dimensions de Vis à tête cylindrique à fente, décolletées

Vis à tête cylindrique à fente, décolletées

BN 402
Standard
DIN 84 A (Norme abrogée) ~ISO 1207 ~UNI 6107 ~ČSN 021131
Forme de tête
Cylindrique
Entraînement
Fente
Filetage
entièrement filetée
Matière
Acier de décolletage
Surface
clair

Description

Informations complémentaires

Avantages des vis à tête cylindrique décolletées: angles vifs, chanfrein à l'extrémité du filetage, très petits diamètres, pas de conicité de la tête cylindrique. Toutes les longueurs: filetage jusque sous la tête.

Variantes

CAD