Vis à tête fraisée à fente

BN 655
Image du produit de Vis à tête fraisée à fente
  1. Image du produit de Vis à tête fraisée à fente
  2. Dessin technique avec dimensions de Vis à tête fraisée à fente
Overlay

1

/2
Image du produit de Vis à tête fraisée à fente
  • Image du produit de Vis à tête fraisée à fente
  • Dessin technique avec dimensions de Vis à tête fraisée à fente

Vis à tête fraisée à fente

BN 655
Standard
DIN 963 A (Norme abrogée) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151
Forme de tête
Fraisée 90°
Entraînement
Fente
Filetage
entièrement filetée
Matière
INOX
Type de matériau
A4

Description

Informations complémentaires

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête, dimensionner les fraisures selon les normes correspondantes!

Variantes

CAD