Vis à anneau

BN 33042
Overlay

1

/3

Vis à anneau

BN 33042
Standard
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
Matière
INOX
Type de matériau
A4
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: Manuel d'utilisation

Autres documentations: Déclaration de conformité CE

Informations complémentaires

Respecter les informations utilisateur selon DIN 580.

Filetages à pas fin et autres filetages livrables sur demande.

Assemblée

Capacité de charge maximale en kg selon la direction de la charge

A: axial par vis à anneau

B: par vis à anneau ≤ 45°

C: par vis à anneau > 45° à 60° ou latéralement par vis à anneau ≤ 45°

Les vis à anneau doivent toujours être serrées à la surface de contact. Les charges transversales ne sont pas autorisées. Pour garantir une position correcte, des rondelles appropriées doivent être utilisées.

Pour les trous traversants, une rondelle (0,8 x d) doit être placée sur le côté opposé sous l'écrou. Les valeurs tabulaires ne doivent pas être additionnées pour les charges multi-brins. Capacité de charge axiale WLL par vis à anneau!

Note: Les vis à anneau doivent être vérifiées pour un ajustement parfait et des dommages évidents (corrosion, fissures, marques d'impact, déformations) avant utilisation. Les vis à anneau ne doivent pas être exposées à des influences chimiques (notamment des acides, des vapeurs d'acide et des produits de décapage). Les vis à anneau présentant des déformations ou d'autres dommages évidents ne doivent plus être utilisées. Il convient d'éviter la codification des couleurs ultérieure des vis à anneau, en particulier en rouge, afin de prévenir le risque de confusion avec des points de fixation haute résistance. Il faut éviter les charges de traction latérale !

Principe de fonctionnemen

Les vis à anneau selon cette spécification sont principalement utilisées comme dispositifs de charge statique pour une fixation permanente à l'objet.

En tenant compte d'un facteur de sécurité par rapport à la force de rupture minimale selon la norme, les vis à anneau ont les capacités de charge (kg) spécifiées dans le tableau pour une fixation à un seul brin.

Les spécifications de charge dans le tableau supposent que:

- la vis à anneau est entièrement vissée,

- les trous borgnes filetés sont percés suffisamment profonds pour permettre à la surface de support de reposer uniformément,

- la vis à anneau repose à plat et complètement sur la surface de support,

- la profondeur de filetage spécifiée est suffisante,

- le matériau de base peut absorber les forces appliquées sans déformation,

- aucune charge d'impact ne se produit,

- une plage de température autorisée de -20 °C ... +200 °C est maintenue.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les vis à anneau comme moyen de levage sont soumises à la directive CE 2006/42/CE et aux exigences de sécurité correspondantes. Les instructions de montage et les charges admissibles doivent être respectées. Elles servent à fixer durablement des ensembles comme moteurs, armoires électriques ou réducteurs pour le transport. En cas d'utilisation alternée, choisir un filetage plus grand. Les élingues multi-brins doivent respecter la norme EN 818-4. Les vis à anneau doivent être régulièrement contrôlées et évaluées par des spécialistes.

Variantes

CAD