TufLok® - Vis sans tête à six pans creux et bout plat, avec application par point TufLok®

BN 5211
Overlay

1

/2

TufLok® - Vis sans tête à six pans creux et bout plat, avec application par point TufLok®

BN 5211
Standard
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Entraînement
Six pans creux
Marque
TufLok®
Matière
Acier
Surface
revêtu de lamelles de zinc
Dureté
45 H

Description

Informations complémentaires

Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°. Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage. Environ 2 à 3 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.

Variantes

CAD