TufLok® - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetées, avec application par point TufLok®

BN 8706
Overlay

1

/2

TufLok® - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetées, avec application par point TufLok®

BN 8706
Standard
DIN 912 (Norme abrogée) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Forme de tête
Cylindrique
Entraînement
Six pans creux
Filetage
entièrement filetée
Marque
TufLok®
Matière
Acier
Classe de qualité
8.8
Surface
zingué-bleu

Description

Informations complémentaires

Angle d'application α dans la zone du noyau env. 90°. Zone voisine (limite de diffusion) jusqu'à 180°. Longueur de l'application l1 = ~ 4 à 6 pas de filetage. Environ 2 à 3 pas de filetage restent libres pour permettre un vissage aisé (l2).

Variantes

CAD