SPAX® L-BOXX - Mallette de montage de vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés à six lobes internes T-STAR plus entièrement / partiellement filetées avec pointe 4CUT

BN 21602
Overlay

1

/2

SPAX® L-BOXX - Mallette de montage de vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés à six lobes internes T-STAR plus entièrement / partiellement filetées avec pointe 4CUT

BN 21602
Forme de tête
Fraisée
Entraînement
Six lobes internes
Filetage
entièrement / partiellement filetée
Marque
SPAX®
Ligne de produit
L-BOXX
Matière
Acier
Version de matériau
cémenté trempé
Surface
WIROX® avec film lubrifiant
Exécution
avec pointe 4CUT
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

Autres documentations: www.spax.com

Informations complémentaires

Le revêtement WIROX® est une alternative de revêtement sans chrome (VI) qui a une protection contre la corrosion bien supérieure à celle d'un zingage électrolytique jaune.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

Type S

6 dimensions, 700 pièces, incl. 3 pièces SPAX® Bits 1/4" T-STAR plus T 20

Type L

16 dimensions, 2445 pièces, incl. 1 assortiment SPAX® BITcheck 1/4" T-STAR plus BN 20947

Type S:

BN 20183  Nombre   øxL

      200    3,5x16

      200    3,5x30

      100    4x35

      100    4x40

       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20945  3    BIT T20

Type L:

BN 20183  Nombre   øxL

      400    3,5x16

      200    4x20

      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30

      225    3,5x35

      180    4x30

      175    4x35

      150    4x40

      140    4x45

      140    4x50

      100    4x60

      100    4,5x50

       60    5x60

       60    5x80

       60    5x100

       30    6x120

BN 20947  1    BITcheck

Variantes

CAD