SPAX® T-Loc - Mallette de montage de vis pour panneaux d'agglomérés pour la fabrication de meubles à six lobes internes T-STAR plus entièrement / partiellement filetées avec pointe 4CUT

BN 20957
Overlay

1

/2

SPAX® T-Loc - Mallette de montage de vis pour panneaux d'agglomérés pour la fabrication de meubles à six lobes internes T-STAR plus entièrement / partiellement filetées avec pointe 4CUT

BN 20957
Ligne de produit
T-Loc
Forme de tête
Fraisée
Entraînement
Six lobes internes
Filetage
entièrement / partiellement filetée
Marque
SPAX®
Matière
Acier
Version de matériau
cémenté trempé
Surface
WIROX® avec film lubrifiant
Exécution
avec pointe 4CUT
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Pour la construction de meubles

Autres documentations: www.spax.com

Consignes de sécurité

Transport et stockage

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!

D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

BN 20183

      Nombre   øxL

      400    3,5x16

      300    3,5x20

      400    4x20

      200    4x30

      150    4x40

BN 20937 

      250    3x30

      200    3,5x30

      200    4x16

      300    4x20

      200    4x25

BN 20938 

      150    4x30

      150    4x34

BN 20945  

      3     BIT T20

      2     BIT T10

Variantes

CAD