Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette

BN 4737
Image du produit de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette
  1. Image du produit de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette
  2. Dessin technique avec dimensions de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette
Overlay

1

/2
Image du produit de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette
  • Image du produit de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette
  • Dessin technique avec dimensions de Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette

Vis sans tête à six lobes internes et bout cuvette

BN 4737
Standard
DIN 34827 CP ~ISO 4029
Entraînement
Six lobes internes
Matière
Acier
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Dureté
45 H

Assemblée

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.

Variantes

CAD