Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

BN 1427
Overlay

1

/2

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

BN 1427
Standard
ISO 4029
Entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Dureté
45 H

Assemblée

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.

Variantes

CAD