Actualités - Août 2026

2026 Automotive & Aerospace Nearshoring Summit Chihuahua, Mexique

Bossard Aerospace au Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026 – Stand n° 160

Aerospace Summit Chihuhua 2026 logo

Bossard Aerospace a confirmé sa participation au Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026, qui se tiendra du 29 au 30 septembre au Expo Chihuahua Convention Center, à Chihuahua, au Mexique. Le spécialiste des technologies de fixation et d'assemblage, d'origine suisse, accueillera les visiteurs au stand n° 160, où il présentera son portefeuille de solutions de fixation ainsi que ses offres Smart Factory Logistics et Smart Factory Assembly. Désormais dans sa quatrième édition, le sommet — organisé par Mexico Now — s'est imposé comme l'une des principales plateformes B2B de la région, réunissant équipementiers (OEM), fournisseurs de rang et prestataires de solutions au sein des corridors industriels automobile et aérospatial en pleine expansion au Mexique.

Au stand n° 160, Bossard Aerospace mettra en avant trois axes majeurs de son activité : les solutions de fixation, s'appuyant sur un catalogue d'éléments de fixation standards, spéciaux et fabriqués sur plan, aux normes métriques et impériales, conçus pour les applications aérospatiales exigeantes ; Smart Factory Logistics, qui automatise le réapprovisionnement des matériaux et la visibilité des stocks sur le site de production afin de réduire la manutention manuelle et les ruptures de stock ; et Smart Factory Assembly, qui s'appuie sur des dispositifs connectés et la collecte de données en temps réel pour guider les opérateurs tout au long du processus de production et renforcer la traçabilité. Ensemble, ces trois offres illustrent le positionnement de Bossard, qui va au-delà du simple fournisseur de pièces pour devenir un partenaire aidant les fabricants à optimiser leurs processus d'approvisionnement, de logistique et d'assemblage afin de réduire le coût total de possession, dans un contexte d'expansion continue du secteur industriel automobile et aérospatial au Mexique.

Les participants au Automotive & Aerospace Nearshoring Summit 2026 sont invités à venir échanger avec l'équipe Bossard Aerospace au stand n° 160 et à découvrir comment ces solutions peuvent s'appliquer à leur propre environnement de production. Pour planifier un rendez-vous, veuillez contacter Alan Aguila, Business Development Manager, à l'adresse Alan.Aguila@bossard.com.

Pour en savoir plus sur le Automotive & Aerospace Nearshoring Summit, y compris l'inscription et la prise de rendez-vous B2B, rendez-vous sur autoaerosummit.com.

Contacts Bossard Aerospace

Allemagne

Bossard Aerospace Germany GmbH
Munich Main Office
Kapellenstr. 9
85622 Feldkirchen
Germany
Phone: +49 (0) 89 427421-0
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Hamburg Office
Suederstrasse 288
20537 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 2190712-10
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Suisse

Bossard Aerospace Switzerland AG
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Phone: +41 41 749 64 16
E-Mail: info@bossard-aerospace.ch

France

Aero Negoce International France
ZAC de Mercorent
33 Rue Alphonse Beau de Rochas
34500 Béziers
France
Phone: + 33 4 67 35 33 33
E-Mail: contact@aeronegoce.com

USA

Bossard Aerospace U.S. Inc.
3050 W. Story Road
Irving, TX 75038, USA
Phone: +1 469 629 0660
E-Mail: info.aero-us@bossard.com

Malaisie

Aero Negoce International Malaysia
Unit 2A - Level 6
Jalan Stesen Sentral 5
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Phone : +60 (0)327 146 180
E-Mail : contact@aeronegoce.com