News - novembre 2026

Bossard Aerospace exposera pour la première fois à l’Airshow China 2026 à Zhuhai

Le spécialiste des solutions de fixation fait ses débuts sur le plus grand salon aérospatial d’Asie

Airshow China Logo

Bossard Aerospace exposera pour la première fois à l’Airshow China, lors de l’ouverture de la 16e China International Aviation & Aerospace Exhibition à Zhuhai, dans la province du Guangdong, du 7 au 13 décembre 2026. L’équipe de Bossard Aerospace sera présente sur le stand H3N16-9 du 7 au 11 décembre, durant les journées principales de l’exposition B2B du salon, afin de présenter son offre de fixations aérospatiales et de smart factory à ses clients et partenaires en Chine et dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique.

Un premier pas sur la plus grande scène aérospatiale d’Asie

L’Airshow China a lieu tous les deux ans et constitue l’un des rendez-vous les plus importants de l’industrie aérospatiale mondiale. L’édition 2026 marque le 30e anniversaire du salon et réunit des constructeurs, des fournisseurs de rang 1 et 2 et des décideurs du monde entier.

Pour Bossard Aerospace, cette première participation reflète l’importance croissante du marché Asie-Pacifique et l’engagement de l’entreprise à accompagner ses clients sur place grâce à une expertise locale et à un approvisionnement mondial fiable.

À découvrir sur le stand

Bossard Aerospace présentera ses trois domaines d’expertise :

  • Solutions de fixation : une large gamme de fixations aérospatiales standard, spéciales et réalisées sur plan, en normes métriques et impériales
  • Services Smart Factory : gestion numérisée des stocks et solutions d’assemblage
  • Support d’ingénierie : ingénierie d’application, sélection et optimisation des fixations

Des équipes régionales seront présentes sur place pour échanger avec les clients et les prospects. Il est possible de prendre rendez-vous à l’avance à l’adresse info.aero-de@bossard.com.

Informations pratiques

  • Événement : Airshow China 2026 (16e China International Aviation & Aerospace Exhibition)
  • Dates du salon : du 7 au 13 décembre 2026
  • Bossard Aerospace sur le stand : du 7 au 11 décembre 2026
  • Lieu : Zhuhai International Airshow Center, Zhuhai, Guangdong, Chine
  • Stand : H3N16-9

Contacts Bossard Aerospace

Allemagne

Bossard Aerospace Germany GmbH
Munich Main Office
Kapellenstr. 9
85622 Feldkirchen
Germany
Phone: +49 (0) 89 427421-0
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Hamburg Office
Suederstrasse 288
20537 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 2190712-10
E-Mail: info.aero-de@bossard.com

Suisse

Bossard Aerospace Switzerland AG
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug
Phone: +41 41 749 64 16
E-Mail: info@bossard-aerospace.ch

France

Aero Negoce International France
ZAC de Mercorent
33 Rue Alphonse Beau de Rochas
34500 Béziers
France
Phone: + 33 4 67 35 33 33
E-Mail: contact@aeronegoce.com

USA

Bossard Aerospace U.S. Inc.
3050 W. Story Road
Irving, TX 75038, USA
Phone: +1 469 629 0660
E-Mail: info.aero-us@bossard.com

Malaisie

Aero Negoce International Malaysia
Unit 2A - Level 6
Jalan Stesen Sentral 5
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Phone : +60 (0)327 146 180
E-Mail : contact@aeronegoce.com