Industries

Solutions de fixation pour systèmes CVC (HVAC) fiables

Choisir les bons fixations est crucial pour le bon fonctionnement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Avec la popularité croissante des pompes à chaleur, les unités intérieures et extérieures nécessitent des fixations durables.

Une installation propre de chauffage, ventilation et climatisation sur le toit.

Les fixations jouent un rôle crucial dans les systèmes CVC (ou HVAC), garantissant que les unités sont solidement fixées en place tout en maintenant la stabilité. Au-delà de la fixation de différents matériaux et composants, elles contribuent également à l'étanchéité, à la sécurité des produits et à une accessibilité facile lors de la maintenance. De plus, les fixations doivent répondre à la fois aux exigences de conception et fonctionnelles pour garantir une fiabilité à long terme.

Icône de contact

Contactez notre équipe industrielle

Souhaitez-vous contacter nos experts ? Laissez-nous un message et nous vous répondrons dès que possible.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Applications pour fixations HVAC

Fixations pour l'unité extérieure CVC

Compresseur extérieur HVAC standard

Les unités extérieures de CVC sont entièrement exposées aux éléments, il est donc essentiel de choisir des fixations durables et résistantes aux intempéries. Ces composants doivent résister à la neige, à la pluie, au soleil, à la chaleur et même aux vibrations. Nos solutions de fixation sont conçues pour relever ces défis : 

Overlay
Compresseur extérieur HVAC standard

Un écrou à sertir aveugle AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 sur fond blanc.
AVDEL® Eurosert® Avec une résistance accrue à la torsion dans les matériaux tendres tels que l'aluminium, le plastique, etc.

Un écrou à sertir aveugle standard BN4575 Tubtara sur fond blanc.
Écrous à sertir aveugles TUBTARA®
Une vis à béton Tecfi avec filetage externe, rondelle DIN 9021 et écrou hexagonal sur fond blanc.
Les vis pour béton Tecfi permettent un assemblage sécurisé dans le béton fissuré et non fissuré.
Overlay

1

/3

Un écrou à sertir aveugle AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 sur fond blanc.
AVDEL® Eurosert® Avec une résistance accrue à la torsion dans les matériaux tendres tels que l'aluminium, le plastique, etc.
  • 
Un écrou à sertir aveugle AVDEL Eurosert® 9408 BN 25048 sur fond blanc.
  • 
Un écrou à sertir aveugle standard BN4575 Tubtara sur fond blanc.
  • Une vis à béton Tecfi avec filetage externe, rondelle DIN 9021 et écrou hexagonal sur fond blanc.

Fixations pour l'unité intérieure CVC

Exemple d'unité intérieure CVC

L'unité intérieure de CVC fait face à certains des mêmes défis que l'unité extérieure, mais elle a ses propres exigences spécifiques. Comme le système de contrôle de la pompe à chaleur est logé dans cette partie, garantir un accès fiable pour un entretien facile est essentiel. Divers éléments de fixation sont nécessaires pour une gamme d'applications, telles que :

Overlay
Exemple d'unité intérieure CVC
Un rivet aveugle haute résistance Huck® Magna-Lok® sur fond blanc.
Rivet aveugle haute résistance Huck® Magna-Lok®
Fixation AVDEL NeoSpeed sur fond blanc.
Rivets rapides AVDEL® NeoSpeed tête bombée
Deux limiteurs d'expansion Koenig Check Valves sur fond blanc.
Vannes de contrôle Koenig Check Valves®
Un bouchon de la série Koenig-Expander MB sur fond blanc.
Bouchon d'étanchéité Koenig Expander®
Overlay

1

/4
Un rivet aveugle haute résistance Huck® Magna-Lok® sur fond blanc.
Rivet aveugle haute résistance Huck® Magna-Lok®
  • Un rivet aveugle haute résistance Huck® Magna-Lok® sur fond blanc.
  • Fixation AVDEL NeoSpeed sur fond blanc.
  • Deux limiteurs d'expansion Koenig Check Valves sur fond blanc.
  • Un bouchon de la série Koenig-Expander MB sur fond blanc.

Fixations pour unités CVC intérieures et extérieures

Exemple standard d'unité intérieure et extérieure HVAC

Découvrez nos solutions de technique d'assemblage conçues pour les unités CVC intérieures et extérieures. De la sécurisation des boîtiers et des ventilateurs à la stabilisation des composants électroniques et à l'assurance d'une mise à la terre efficace, nous fournissons des solutions de haute qualité adaptées à vos besoins. Nos offres incluent également des options efficaces de routage de câbles et de fils pour des installations soignées et des systèmes d'accès et de verrouillage durables pour une sécurité renforcée et une facilité de maintenance.

Overlay
Exemple standard d'unité intérieure et extérieure HVAC

Solutions for Housing and Fan Fastening


Un écrou auto-fixant sur fond blanc.
Écrous auto-fixants - Solution de fixation rapide et propre pour les applications avec accès double face
Deux goujons filetés auto-fixants sur fond blanc.
Goujons filetés auto-fixants - Faciles à installer, performance supérieure

FASTEKS WELKO BN29031
FASTEKS® WELKO douilles de soudage à amorçage par pointe, avec filetage intérieur

Un rivet aveugle Fasteks Multigrip sur un fond blanc.
Rivet aveugle en aluminium FASTEKS® Multigrip, avec tête bombée

Deux versions de rivets POP PMC Terminal sur fond blanc.
Rivet terminal POP® PMC

Une vis EJOT® Altracs Plus pour fixation directe dans les métaux sur fond blanc.
Vis EJOT® Altracs Plus pour fixation directe dans les métaux
Écrou cage FASTEKS KLIPKO sur fond blanc.
Écrou cage FASTEKS® KLIPKO
Un attache MM-Welding® LiteWWeight® zEPP noir sur un fond blanc.
MM-Welding® Lite WWeight zEPP pour tous les matériaux en polypropylène expansé (EPP)
Overlay

1

/8

Un écrou auto-fixant sur fond blanc.
Écrous auto-fixants - Solution de fixation rapide et propre pour les applications avec accès double face
  • 
Un écrou auto-fixant sur fond blanc.
  • Deux goujons filetés auto-fixants sur fond blanc.
  • 
FASTEKS WELKO BN29031
  • 
Un rivet aveugle Fasteks Multigrip sur un fond blanc.
  • 
Deux versions de rivets POP PMC Terminal sur fond blanc.
  • 
Une vis EJOT® Altracs Plus pour fixation directe dans les métaux sur fond blanc.
  • Écrou cage FASTEKS KLIPKO sur fond blanc.
  • Un attache MM-Welding® LiteWWeight® zEPP noir sur un fond blanc.

Solutions pour l'électronique et la mise à la terre


Une vis standard EJOT Delta PT sur fond blanc.
Vis EJOT® Delta PT pour application dans les thermoplastiques
Un goujon de soudage Fasteks Welko sur fond blanc.
FASTEKS® WELKO douilles de soudage à amorçage par pointe, avec filetage intérieur
Un ensemble écrou-rondelle ecosyn SEF
Le raccord de contact préassemblé ecosyn SEF® permet de gagner du temps et de l'argent.
Un goujon de mise à la terre Cam-Safe sur fond blanc.
Goujon de mise à la terre Cam-Safe®
Boîtier Spelsberg TK sur fond blanc.
Boîtier Spelsberg® TK
Overlay

1

/5

Une vis standard EJOT Delta PT sur fond blanc.
Vis EJOT® Delta PT pour application dans les thermoplastiques
  • 
Une vis standard EJOT Delta PT sur fond blanc.
  • Un goujon de soudage Fasteks Welko sur fond blanc.
  • Un ensemble écrou-rondelle ecosyn SEF
  • Un goujon de mise à la terre Cam-Safe sur fond blanc.
  • Boîtier Spelsberg TK sur fond blanc.

Solutions pour le routage des câbles et fils

Presse-étoupe en plastique gris avec corps fileté et capuchon nervuré, marqué "M20x1.5," sur fond blanc.
Jacob® Perfect Cable Gland - Presse-étoupes avec filetage métrique standard
Deux colliers de serrage noirs et un blanc sur fond blanc
Serre-câbles – Gestion rentable des câbles et fils
Un outil à main ABB de couleur orange sur un fond blanc.
Outil à main ABB® pour l'installation de colliers de serrage

Un connecteur de tube Reiku noir sur fond blanc.
Connecteur de tube Reiku®

Une plaque d'entrée de câble Jacob KADP sur fond blanc.
Plaque d'entrée de câble Jacob® KADP pour le câblage de machines et d'équipements
Un ruban en spirale Elematic noir et un blanc sur un fond blanc.
Bande de spirale Elematic®
Overlay

1

/6
Presse-étoupe en plastique gris avec corps fileté et capuchon nervuré, marqué "M20x1.5," sur fond blanc.
Jacob® Perfect Cable Gland - Presse-étoupes avec filetage métrique standard
  • Presse-étoupe en plastique gris avec corps fileté et capuchon nervuré, marqué "M20x1.5," sur fond blanc.
  • Deux colliers de serrage noirs et un blanc sur fond blanc
  • Un outil à main ABB de couleur orange sur un fond blanc.
  • 
Un connecteur de tube Reiku noir sur fond blanc.
  • 
Une plaque d'entrée de câble Jacob KADP sur fond blanc.
  • Un ruban en spirale Elematic noir et un blanc sur un fond blanc.

Solutions pour l'accès et le verrouillage


Charnière Southco
Charnières Southco® montage en surface, avec trou traversant fraisé
Un loquet de tension Camloc sur un fond blanc.
Loquet de tension CAMLOC® avec crochet à fil et verrou secondaire
Les poignées affleurantes Southco affleurent sur un fond blanc.
Southco® poignées affleurantes, profil bas, à soulever ou tirer, montage à un seul trou
Pieds de nivellement FASTEKS sur fond blanc.
Pieds de nivellement FASTEKS® avec tige filetée rigide avec hexagone et Philips au sol
Overlay

1

/4

Charnière Southco
Charnières Southco® montage en surface, avec trou traversant fraisé
  • 
Charnière Southco
  • Un loquet de tension Camloc sur un fond blanc.
  • Les poignées affleurantes Southco affleurent sur un fond blanc.
  • Pieds de nivellement FASTEKS sur fond blanc.

Pour le CVC (HVAC), nous vous assistons dans les domaines suivants

Une myriade de fixations

Fournisseur unique

Inspection d'une vis

Laboratoires d'essais mondiaux

Un outil de mesure à pied à coulisse mesurant un petit engrenage

Ingénierie sur mesure

Une image de rayonnages d'usine avec des boîtes sur quatre niveaux

Smart Factory Logistics

Une main montrant des éléments de fixation et des engrenages

Assembly Technology Expert

Un écran de moniteur affichant des engrenages

Smart Factory Assembly

Main tenant des vis

eShop

Achetez des fixations en ligne

Parcourez notre large assortiment d'éléments de fixation, trouvez plus de données produit et achetez directement dans notre boutique en ligne.

Achetez maintenant