Contactez notre équipe industrielle
Souhaitez-vous contacter nos experts ? Laissez-nous un message et nous vous répondrons dès que possible.
Industries
Les Data centers sont les centres névralgiques de l'économie numérique actuelle. Ils alimentent les services cloud, connectent les entreprises mondiales et permettent l'adoption rapide de l'IA, de la 5G et de l'edge computing.

Avec cette transformation viennent de nouveaux défis d'ingénierie : densités de racks croissantes, exigences de disponibilité continue et pression croissante pour améliorer l'efficacité énergétique.
Chez Bossard, nous fournissons des solutions de fixation, de refroidissement et de gestion des câbles conçues pour les exigences uniques des centres de données modernes, aidant les opérateurs et les OEM à atteindre des performances supérieures, réduire les temps d'arrêt et assurer une croissance évolutive.
Souhaitez-vous contacter nos experts ? Laissez-nous un message et nous vous répondrons dès que possible.
La croissance rapide des Data centers apporte d'immenses défis en matière d'efficacité, de fiabilité et d'évolutivité. Bossard aide à résoudre cinq problèmes critiques auxquels sont confrontés les opérateurs et les OEM :

L'augmentation de la densité de calcul et de la consommation d'énergie fait de la chaleur l'une des plus grandes menaces pour les performances des Data centers. Une gestion thermique inefficace peut provoquer des points chauds, réduire la durée de vie des composants et augmenter les coûts énergétiques. Nous prenons en charge les systèmes de refroidissement par air et par liquide avec des solutions de fixation et d'étanchéité conçues pour maintenir une pression uniforme pendant l'expansion et la contraction thermiques, améliorant le transfert de chaleur et garantissant un fonctionnement stable sur les serveurs, les racks et les assemblages de refroidissement.

Les vibrations continues provenant des ventilateurs, des pompes et des équipements électriques peuvent desserrer les assemblages et compromettre l'intégrité structurelle. Au fil du temps, cela entraîne une usure prématurée ou une défaillance du système. Nos techniques d'assemblage résistantes aux vibrations et à la fatigue, telles que les vis autobloquantes, les rondelles et les inserts techniques, sont conçues pour résister aux charges dynamiques et maintenir la stabilité des assemblages dans des environnements à fortes vibrations, aidant les Data centers à fonctionner plus longtemps avec moins d'interventions de maintenance.

Chaque minute d'arrêt impacte la productivité et les coûts opérationnels. Les assemblages complexes ou les composants difficiles d'accès rendent la maintenance chronophage et risquée. Bossard fournit des systèmes de fixation à dégagement rapide, captifs et sans outil qui simplifient l'accès, accélèrent le remplacement des composants et réduisent les erreurs humaines. Des pièces standardisées sur les sites mondiaux rationalisent davantage l'inventaire et la maintenance, maximisant ainsi la disponibilité et l'efficacité opérationnelle.

Dans les Data centers à haute densité, la transmission stable des signaux et la continuité de l'alimentation sont essentielles. Une mise à la terre défectueuse, des interférences EMI ou un micro-desserrage peuvent entraîner des chutes de tension et des erreurs de données. Nous fournissons des éléments de fixation conducteurs, des vis de mise à la terre et des composants blindés contre les EMI qui garantissent l'intégrité électrique dans les PDU, les racks et les systèmes de câbles, protégeant les composants électroniques sensibles contre les pertes de performance ou les défaillances.

Alors que les opérateurs se développent à l'échelle mondiale, maintenir la cohérence de la qualité et la disponibilité des pièces devient un défi majeur. Des chaînes d'approvisionnement fragmentées peuvent ralentir le déploiement et augmenter les coûts. Notre présence mondiale, combinée à nos solutions Smart Factory Logistics, garantit que les éléments d'assemblage normalisés et les composants sont disponibles dans le monde entier, soutenant la construction modulaire, la montée en charge rapide et des performances d'approvisionnement prévisibles dans tous les Data centers.

Les châssis de serveurs constituent la base de chaque centre de données, abritant les processeurs, GPU et modules de mémoire qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7. À mesure que les densités de rack augmentent, ils doivent rester structurellement stables, faciles à entretenir et optimisés pour le flux d'air. Bossard garantit que vos assemblages de châssis offrent résistance, résistance aux vibrations et facilité d'entretien sans compromettre la disponibilité. Voici quelques exemples de composants de fixation et d'accès qui renforcent, stabilisent et simplifient la conception des châssis :

Les racks et boîtiers constituent l'épine dorsale des centres de données à haute densité, supportant les serveurs, les commutateurs et le câblage critique. Ils doivent équilibrer résistance, efficacité du flux d'air et accès sécurisé tout en résistant à des mises à niveau fréquentes. Nos solutions améliorent la modularité, optimisent les performances thermiques et simplifient la maintenance pour une fiabilité à long terme. Les solutions structurelles, de flux d'air et d'accès pour des boîtiers de centres de données modulaires et sécurisés comprennent :

Les cartes mères et les PCB constituent le système nerveux de chaque serveur, supportant CPU, GPU et mémoire haute vitesse. Même de petites défaillances de fixation peuvent entraîner une flexion, une dégradation du signal ou des problèmes thermiques. C'est pourquoi nous proposons des fixations de précision qui protègent les cartes sensibles, permettent un assemblage automatisé et garantissent une stabilité à long terme sous charge. Les solutions de fixation typiques comprennent :

L'augmentation de la demande en énergie fait de la gestion thermique l'un des plus grands défis des centres de données modernes. Des systèmes de refroidissement par air traditionnels aux systèmes liquides avancés, chaque composant doit être étanche, fiable et facile à entretenir. Nos solutions d'assemblage et d'étanchéité maintiennent les systèmes de refroidissement efficaces, sûrs et adaptables aux besoins futurs :

Une alimentation électrique ininterrompue est essentielle pour chaque centre de données. Les défaillances des PDU ou des systèmes de secours peuvent se propager à des centaines de serveurs, risquant des temps d'arrêt et des dangers pour la sécurité. Nos solutions de fixation et de mise à la terre sécurisent les connexions à courant élevé et garantissent la conformité, la fiabilité et l'entretien sûr de l'infrastructure électrique. Les éléments de fixation et de mise à la terre fiables pour une distribution d'énergie sûre et ininterrompue comprennent :

Le câblage est le système circulatoire du centre de données, transportant le signal et l'alimentation à travers des milliers de connexions. Un mauvais acheminement crée des blocages, des interférences et de longs cycles de maintenance. Nos solutions structurées de gestion des câbles garantissent un acheminement propre, une croissance évolutive et des performances fiables pour des réseaux prêts pour l'avenir. Améliorez le flux d'air, la maintenabilité et l'évolutivité avec ces produits :
1 million de solutions de fixation, accessoires d'assemblage et éléments de contrôle en stock.
Laboratoires accrédités ISO/IEC 17025 offrant une large gamme de méthodes de test.
Trouvez la solution parfaite pour vos besoins. Discutons de comment nous pouvons vous aider.
Logistique entièrement automatisée pour améliorer la transparence et l'efficacité.
Avec plus de 80 succursales dans le monde, attendez-vous à des réponses rapides et des livraisons rapides.
Nous proposons des solutions de fixation pour vous aider à rester compétitif et accélérer votre lancement.

Les centres de données haute densité nécessitent fiabilité, refroidissement et disponibilité. Découvrez des solutions d'assemblage qui optimisent les performances et s'adaptent mondialement.
14.2 MB | pdf
eShop
Parcourez notre large assortiment d'éléments de fixation, trouvez plus de données produit et achetez directement dans notre boutique en ligne.
Achetez maintenant