Industries

Solutions d'assemblage fiables pour la technologie ferroviaire

Le secteur ferroviaire se caractérise par une forte exigence de fiabilité, de vitesse, de ponctualité et de sécurité. Pour améliorer l'efficacité des trains et réduire les coûts, l'utilisation de matériaux légers est de plus en plus répandue.


Un homme sur un quai de gare utilisant un appareil électronique

De plus, des temps de production rapides et une maintenance allégée sont essentiels, créant une demande unique pour les fixations. Chez Bossard, nous comprenons ces tendances et les défis qu'elles apportent, c'est pourquoi nous proposons des solutions de fixation spécifiques au secteur ferroviaire qui respectent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées. Découvrez nos fixations pour les applications ferroviaires.

Icône de contact

Contactez notre équipe industrielle

Souhaitez-vous contacter nos experts ? Laissez-nous un message et nous vous répondrons dès que possible.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Fixations spécifiques pour applications ferroviaires

Unités d'alimentation dans les véhicules ferroviaires

Alimenter les unités dans les véhicules ferroviaires avec un fond blanc

Pour les unités d'alimentation dans les voitures ferroviaires, le confort des passagers ainsi qu'un accès rapide pour la maintenance et l'inspection de l'équipement sont primordiaux. Les éléments de connexion doivent, avant tout, être rapidement remplaçables, captifs, réutilisables pour le montage et le démontage, et adaptés pour un montage facile et sécurisé.

Overlay
Alimenter les unités dans les véhicules ferroviaires avec un fond blanc
Unités d'approvisionnement
Deux presse-étoupes sur fond blanc.
Les presse-étoupes assurent des connexions électriques sûres.

Un loquet de compression argenté sur un fond blanc.
Verrous de compression conçus pour des installations rapides et sûres
Gros plan d'un collier de serrage en métal sur fond blanc.
Éléments de serrage et de positionnement – colliers robustes pour les assemblages les plus exigeants
Un insert fileté haute résistance Keenserts sur un fond blanc.
Les douilles filetées haute résistance empêchent la rotation due au couple ou aux vibrations, même aux couples de serrage les plus élevés.
Ecrou à river aveugle en gros plan
Écrous à river aveugles – Solutions durables avec diverses formes de tête et de tige
Divers éléments de fixation auto-clinchants PEM sur fond blanc
Dispositifs de fissagio – connexions fiables même dans les tôles minces
Overlay

1

/6
Deux presse-étoupes sur fond blanc.
Les presse-étoupes assurent des connexions électriques sûres.
  • Deux presse-étoupes sur fond blanc.
  • 
Un loquet de compression argenté sur un fond blanc.
  • Gros plan d'un collier de serrage en métal sur fond blanc.
  • Un insert fileté haute résistance Keenserts sur un fond blanc.
  • Ecrou à river aveugle en gros plan
  • Divers éléments de fixation auto-clinchants PEM sur fond blanc

Corps de wagon

Vue externe d'une caisse de wagon

Dans cette application clé, la stabilité structurelle et la fiabilité sont essentielles pour garantir la sécurité des passagers. C'est pourquoi nous recommandons des éléments de fixation faciles à assembler et à démonter, fabriqués à partir de matériaux à haute résistance avec une excellente résistance à la corrosion, tout en respectant des normes de sécurité strictes.

Overlay
Vue externe d'une caisse de wagon
Corps de wagon
Gros plan d'un écrou autobloquant fendu sur fond blanc
Écrous fendus autobloquants – Offrant une fonction de verrouillage pour diverses applications dans le train
Gros plan d'un lockbolt
Boulons à sertir – Fixation permanente et résistante aux vibrations
Ecrou à river aveugle en gros plan
Écrous à river aveugles – Solutions durables avec diverses formes de tête et de tige
Gros plan d'un goujon de mise à la terre sur fond blanc
Goujons de mise à la terre – Boulons pour décharger le courant de fuite
Gros plan d'un écrou tendeur sur fond blanc
Écrous tendeurs – Montage précis et économique de grands boulons et goujons
Overlay

1

/5
Gros plan d'un écrou autobloquant fendu sur fond blanc
Écrous fendus autobloquants – Offrant une fonction de verrouillage pour diverses applications dans le train
  • Gros plan d'un écrou autobloquant fendu sur fond blanc
  • Gros plan d'un lockbolt
  • Ecrou à river aveugle en gros plan
  • Gros plan d'un goujon de mise à la terre sur fond blanc
  • Gros plan d'un écrou tendeur sur fond blanc

Bogie dans les véhicules ferroviaires

Véhicule ferroviaire blanc avec fond blanc

Le bogie joue un rôle essentiel dans le train. Ses principales exigences sont la fiabilité de fonctionnement, la maintenabilité et le confort de voyage grâce à une suspension et un amortissement suffisants. Les éléments d'assemblage doivent, avant tout, être résistants aux vibrations, à la corrosion, aux changements de température extrêmes et capables de maintenir la force de serrage de l'assemblage.

Overlay
Véhicule ferroviaire blanc avec fond blanc
Bogie
Deux rondelles de verrouillage métalliques nervurées sur fond blanc
Les rondelles de sécurité à nervures sécurisent la connexion par friction.
Un élément de fixation à verrouillage par coin sur un fond blanc.
Éléments de fixation à verrouillage par coin - Auto-bloquants par tension

Vis hexagonales autobloquantes - Vis multifonctionnelles avec bride crantée
Vis hexagonales autobloquantes - Vis multifonctionnelles avec bride crantée
Boulons de contrôle de tension - Installation économique de boulons précontraints à haute résistance
Boulons de contrôle de tension - Installation économique de boulons précontraints à haute résistance
Overlay

1

/4
Deux rondelles de verrouillage métalliques nervurées sur fond blanc
Les rondelles de sécurité à nervures sécurisent la connexion par friction.
  • Deux rondelles de verrouillage métalliques nervurées sur fond blanc
  • Un élément de fixation à verrouillage par coin sur un fond blanc.
  • 
Vis hexagonales autobloquantes - Vis multifonctionnelles avec bride crantée
  • Boulons de contrôle de tension - Installation économique de boulons précontraints à haute résistance

Intérieur des véhicules ferroviaires

Aménagement intérieur des véhicules ferroviaires

Les porte-bagages, barres d'appui, sièges et tables pliantes doivent résister à l'usure quotidienne. Pour répondre à ces exigences, nous fournissons des éléments de fixation adaptés à divers matériaux, disponibles en différentes couleurs, et conçus pour répondre à des normes élevées de design, de fonctionnalité et de construction légère.

Overlay
Aménagement intérieur des véhicules ferroviaires
Intérieur
Charnières durables pour un positionnement facile des tables pliantes
Charnières durables pour un positionnement facile des tables pliantes
Un élément de fixation en acier pour matériaux composites sur fond blanc.
Fixations pour matériaux composites assurent un montage fiable dans les composites souples.
Gros plan d'un insert fileté pour matériaux légers en métal et plastique sur fond blanc.
Les inserts filetés pour matériaux légers et plastiques offrent une haute résistance à l'arrachement.

Trois fixations pour rails en C sur fond blanc.
Fixations pour rails en C pour un montage stable et flexible
Rivet aveugle haute résistance sur fond blanc.
Rivets aveugles haute résistance - Solution solide pour l'assemblage structurel
Une plaque de collier de serrage blanche sur un fond blanc.
Plaques d'attache de câbles - Organisation gain de place des faisceaux de fils
Une vis à tête cylindrique avec bride sur fond blanc.
Vis à tête cylindrique avec collerette - Vis multifonctionnelles avec rondelle intégrée dans la collerette
Une vis crantée sur un fond blanc.
Vis à encoches - Vis spéciales pour éviter la manipulation
Ecrou à river aveugle en gros plan
Écrous à river aveugles – Solutions durables avec diverses formes de tête et de tige
Divers éléments de fixation auto-clinchants PEM sur fond blanc
Dispositifs de fissagio – connexions fiables même dans les tôles minces
Overlay

1

/10
Charnières durables pour un positionnement facile des tables pliantes
Charnières durables pour un positionnement facile des tables pliantes
  • Charnières durables pour un positionnement facile des tables pliantes
  • Un élément de fixation en acier pour matériaux composites sur fond blanc.
  • Gros plan d'un insert fileté pour matériaux légers en métal et plastique sur fond blanc.
  • 
Trois fixations pour rails en C sur fond blanc.
  • Rivet aveugle haute résistance sur fond blanc.
  • Une plaque de collier de serrage blanche sur un fond blanc.
  • Une vis à tête cylindrique avec bride sur fond blanc.
  • Une vis crantée sur un fond blanc.
  • Ecrou à river aveugle en gros plan
  • Divers éléments de fixation auto-clinchants PEM sur fond blanc

Alimentation énergétique des véhicules ferroviaires

Alimentation énergétique des véhicules ferroviaires avec fond blanc

Les éléments d'assemblage dans cette application doivent répondre aux normes de sécurité les plus élevées. En plus d'assurer une connexion sécurisée, la protection contre l'incendie est un facteur critique. Par conséquent, les exigences clés pour les solutions d'assemblage incluent la résistance à la corrosion, la résistance aux vibrations et une protection efficace contre l'incendie.

Overlay
Alimentation énergétique des véhicules ferroviaires avec fond blanc

Un collier de serrage à barbelures noires pour applications ferroviaires sur fond blanc.
Colliers de serrage Barb pour applications ferroviaires
Gaine de protection sur fond blanc.
La gaine fendue et auto-fermante facilite l'insertion d'un câble pré-assemblé.
Rondelle conique résiliente sur fond blanc.
Rondelles coniques résilientes - Tension optimale dans les vis et assemblage boulonné

Deux ensembles de vis et rondelles, l'un avec un revêtement noir et l'autre avec un revêtement gris, sur un fond blanc.
Revêtements - Lubrification pour une sécurité et une efficacité accrues des processus
Ecrou à river aveugle en gros plan
Écrous à river aveugles – Solutions durables avec diverses formes de tête et de tige
Overlay

1

/5

Un collier de serrage à barbelures noires pour applications ferroviaires sur fond blanc.
Colliers de serrage Barb pour applications ferroviaires
  • 
Un collier de serrage à barbelures noires pour applications ferroviaires sur fond blanc.
  • Gaine de protection sur fond blanc.
  • Rondelle conique résiliente sur fond blanc.
  • 
Deux ensembles de vis et rondelles, l'un avec un revêtement noir et l'autre avec un revêtement gris, sur un fond blanc.
  • Ecrou à river aveugle en gros plan

Pour la technologie ferroviaire, nous vous assistons dans les domaines suivants

Une myriade de fixations

Fournisseur unique

Un ingénieur avec un ordinateur portable présentant ses conclusions

Expert Design Service

Inspection d'une vis

Laboratoires d'essais mondiaux

Un outil de mesure à pied à coulisse mesurant un petit engrenage

Ingénierie sur mesure

Un camion à grande vitesse

Livraison rapide globale

Une image de rayonnages d'usine avec des boîtes sur quatre niveaux

Smart Factory Logistics

Téléchargez plus d'informations sur les solutions d'assemblage pour l'industrie ferroviaire

Homme utilisant son téléphone en attendant l'arrivée du train

Brochure sur la technologie ferroviaire

Un aperçu complet de nos solutions d'assemblage pour l'industrie ferroviaire.

2.8 MB | pdf
Main tenant des vis

eShop

Achetez des fixations en ligne

Parcourez notre large assortiment d'éléments de fixation, trouvez plus de données produit et achetez directement dans notre boutique en ligne.

Achetez maintenant