Industries

Éléments d'assemblage pour applications électrotechniques

Que vous travailliez avec des armoires électriques, des appareils électroménagers, des éléments conducteurs pour la distribution d'énergie, ou des micro-éléments pour circuits imprimés, nous avons les solutions adaptées à vos besoins.

Ingénieur inspectant le boîtier électrique pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

En ce qui concerne les applications électriques, vous ne voulez rien laisser au hasard. Utiliser les bons éléments d'assemblage est essentiel pour la sécurité et l'efficacité de vos produits. Notre équipe d'experts est là pour vous aider à choisir les éléments d'assemblage parfaits, à relever tous les défis techniques que vous pourriez rencontrer et à rendre vos processus plus fluides. Comptez sur Bossard pour la connexion électrique parfaite.

Icône de contact

Contactez notre équipe industrielle

Souhaitez-vous contacter nos experts ? Laissez-nous un message et nous vous répondrons dès que possible.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Éléments d'assemblage pour applications électriques

Armoires électriques

Un boîtier électrique complexe

Les défis des éléments d'assemblage dans les armoires d'ingénierie électrique incluent l'économie d'espace précieux et la réduction des étapes manuelles coûteuses en production. La sélection de produits suivante combine toutes ces exigences.

Overlay
Un boîtier électrique complexe
Un rivet aveugle sur fond blanc.
Montage rapide et sûr pour le boîtier et les composants internes
Écrou à sertir aveugle Tubtara®  sur fond blanc.
Un élément fileté utilisable pour différentes épaisseurs de matériaux
Deux éléments de fixation sur fond blanc.
Solutions d'assemblage rapides pour le logement avec accès double face

Conduits de câblage EE sur fond blanc.
Économies d'espace de 30 % combinées à des coûts matériels réduits et plus de flexibilité.
Un ensemble d'éléments de ventilation sur fond blanc
Élimination de la condensation pour les boîtiers industriels
Système de plaques d'entrée de câbles présenté sur un fond blanc.
Mise en œuvre de câbles optimisée pour le processus
Deux charnières EE sur fond blanc.
Solution facile pour une installation rapide et économique

Un EE-Latch noir sur un fond blanc.
Systèmes de contrôle d'accès innovants pour les enceintes
Overlay

1

/8
Un rivet aveugle sur fond blanc.
Montage rapide et sûr pour le boîtier et les composants internes
  • Un rivet aveugle sur fond blanc.
  • Écrou à sertir aveugle Tubtara®  sur fond blanc.
  • Deux éléments de fixation sur fond blanc.
  • 
Conduits de câblage EE sur fond blanc.
  • Un ensemble d'éléments de ventilation sur fond blanc
  • Système de plaques d'entrée de câbles présenté sur un fond blanc.
  • Deux charnières EE sur fond blanc.
  • 
Un EE-Latch noir sur un fond blanc.

Distribution d'énergie

Salle de distribution d'énergie électrique

Pour assurer une distribution d'énergie fiable, les éléments d'assemblage dans ce secteur nécessitent une résistance exceptionnelle aux vibrations et aux températures, ainsi qu'une charge de serrage constante. Notre gamme de produits comprend :

Overlay
Salle de distribution d'énergie électrique
Un écrou de verrouillage sur un fond blanc.
Résistance aux vibrations et solidité permanente des assemblages vissés
Un écrou auto-fixant sur un fond blanc.
Solution d'assemblage rapide et propre pour les applications avec accès double face
Cosses de câble à compression argentées sur fond blanc
Pièce parfaite pour une application nécessitant moins d'espace
Un joint de compression sans tension sur fond blanc.
Connexion pour conducteurs en cuivre et aluminium
Un écrou cage de mise à la terre EE sur fond blanc.
Assurez la conductivité électronique dans les boîtiers
Un presse-étoupe gris sur fond blanc
Protection de câbles solide et fermée avec accessibilité unilatérale pour espace limité
Gaine de protection sur fond blanc.
La gaine fendue et auto-fermante facilite l'insertion d'un câble pré-assemblé.
Un collier de serrage blanc sur un fond blanc.
Retirez l'excédent de queue en la tordant sans outil.
Overlay

1

/8
Un écrou de verrouillage sur un fond blanc.
Résistance aux vibrations et solidité permanente des assemblages vissés
  • Un écrou de verrouillage sur un fond blanc.
  • Un écrou auto-fixant sur un fond blanc.
  • Cosses de câble à compression argentées sur fond blanc
  • Un joint de compression sans tension sur fond blanc.
  • Un écrou cage de mise à la terre EE sur fond blanc.
  • Un presse-étoupe gris sur fond blanc
  • Gaine de protection sur fond blanc.
  • Un collier de serrage blanc sur un fond blanc.

Circuits imprimés

Un gros plan typique d'une carte de circuit imprimé électrique

L'une des applications les plus petites et les plus délicates en ingénierie électrique, le circuit imprimé, nécessite des éléments d'assemblage petits et peu encombrants avec un montage contrôlé et sans induction de contrainte sur le panneau. Certaines des options incluent :

Overlay
Un gros plan typique d'une carte de circuit imprimé électrique
Trois versions de boutons-pression EE-Micro blancs sur fond blanc.
Alternatives rapides aux vis. Établir une connexion de deux pièces sans taraudage.
Rivets rapides sur fond blanc.
Utilisé comme entretoise ou pour fixer des bouchons et des bornes de soudure sur des circuits imprimés.
Un insert fileté en laiton sur un fond blanc.
Filetage solide sur matériaux composites avec moins de résistance au cisaillement
Deux variantes de supports sur fond blanc.
Divers types de supports appropriés pour une connexion facile des panneaux

Deux micro-attaches EE sur un fond blanc.
Montage irréversible sur membrane ultra-fine
Un élément de fixation à angle droit EE sur un fond blanc.
Créez des points d'attache solides à angle droit près du bord.
Un boulon à encliqueter sur un fond blanc.
Connexion rapide amovible des cartes PC et sous-ensembles
Une vis de panneau captive sur un fond blanc.
Vis économique grâce à l'assemblage par soudage
Overlay

1

/8
Trois versions de boutons-pression EE-Micro blancs sur fond blanc.
Alternatives rapides aux vis. Établir une connexion de deux pièces sans taraudage.
  • Trois versions de boutons-pression EE-Micro blancs sur fond blanc.
  • Rivets rapides sur fond blanc.
  • Un insert fileté en laiton sur un fond blanc.
  • Deux variantes de supports sur fond blanc.
  • 
Deux micro-attaches EE sur un fond blanc.
  • Un élément de fixation à angle droit EE sur un fond blanc.
  • Un boulon à encliqueter sur un fond blanc.
  • Une vis de panneau captive sur un fond blanc.

Pour les applications électriques et électroniques, nous vous soutenons dans les domaines suivants.

Une myriade de fixations

Fournisseur unique

Inspection d'une vis

Laboratoires d'essais mondiaux

Un outil de mesure à pied à coulisse mesurant un petit engrenage

Ingénierie sur mesure

Une image de rayonnages d'usine avec des boîtes sur quatre niveaux

Smart Factory Logistics

Un ordinateur portable avec des images d'engrenages et de crayon

Expert Design Service

Un camion à grande vitesse

Livraison rapide globale

Téléchargez plus d'informations sur l'électrotechnique

Vignette Brochure Bossard Electrotechnique

Brochure d'électrotechnique

Téléchargez notre brochure pour un aperçu détaillé des solutions d'assemblage intelligentes dans le marché de l'électrique et de l'électronique.

2.4 MB | pdf

Gros plan sur le câblage électrique et l'équipement, mettant en évidence les connexions complexes et les composants essentiels pour la distribution d'énergie.

Succès client

Fixations sur mesure pour composants électriques sophistiqués

Découvrez comment nous avons fourni à un client du secteur électrique les fixations idéales, surmontant un manque de documentation et répondant aux exigences détaillées et aux contrôles de qualité.

En savoir plus