Solutions de fixation EV

Véhicules électriques : carrosserie

Dans les applications de carrosserie brute (BiW), la stabilité structurelle et la fiabilité sont essentielles pour garantir la sécurité des passagers.

Visuel de la carrosserie des véhicules électriques

Les solutions de fixation pour les architectures de carrosserie des véhicules électriques doivent donc être fabriquées à partir de matériaux à haute résistance avec une grande résistance à la corrosion et doivent respecter des normes de sécurité élevées.

La facilité d'assemblage et de démontage est également un avantage clé pour les clients. Les fixations recommandées pour un design innovant de BiW incluent les goujons de soudage, la technologie de perçage à flux auto-perçant et les rivets aveugles structurels. Le clinchage de grand diamètre est également disponible.

Ces solutions de fixation BiW offrent aux clients une gamme d'avantages pour le processus de fabrication, y compris un assemblage rapide d'un seul côté, une résistance structurelle et une adéquation pour des niveaux élevés d'automatisation.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Fixation sécurisée et résistante pour carrosserie, améliorant sécurité, automatisation et intégrité

Goujons de soudage

Une tige métallique argentée et un boulon fileté de couleur cuivre sont placés sur un fond blanc.

Le soudage par goujon permet de souder des fixations métalliques telles que des goujons de soudage, des broches de soudage et des goujons filetés sur un autre objet métallique à l'aide d'un arc à une vitesse fulgurante.

  • Aucun trou requis, donc pas de fuite ou d'affaiblissement du matériau de base par perçage, poinçonnage, etc.
  • Large gamme d'utilisation de Ø 2 mm à Ø 25 mm
  • Niveau élevé d'automatisation possible
  • Accès aux pièces requis uniquement d'un côté

Aller à l'eShop

Overlay
Une tige métallique argentée et un boulon fileté de couleur cuivre sont placés sur un fond blanc.

Grand diamètre de sertissage

Deux grands diamètres de technique de pressage pour VE

Élément de fixation à sertir durci pour une résistance accrue du filetage

  • Résistance élevée à l'expulsion et au couple de desserrage
  • Pas d'introduction de contraintes thermiques
  • Réduction des préoccupations environnementales, environnement de travail plus propre
  • Assemblage propre, sans éclaboussures de soudure

Aller à l'eShop

Overlay
Deux grands diamètres de technique de pressage pour VE

Technologie d'auto-perçage, vis Flow Drill

Un ensemble de vis pour le perçage et la formation de filets

Combinaison de perçage et de formage de filets

  • Assemblage rapide d'un seul côté
  • Rivets auto-perceurs : pas de zone de chaleur dans le matériau lors de l'installation
  • Temps d'assemblage réduit à une minute
  • Vis de perçage à flux : Couple de desserrage élevé et résistance aux vibrations

Overlay
Un ensemble de vis pour le perçage et la formation de filets

Rivets aveugles haute résistance

Rivet aveugle structurel argenté sur fond blanc

Solution solide pour l'assemblage structurel

  • Parfait pour les applications à haute résistance
  • Un élément de fixation pour jusqu'à quatre rivets
  • Accès d'un seul côté
  • Rivet de grand diamètre
  • Fixation durable et fiable

Aller à l'eShop

Overlay
Rivet aveugle structurel argenté sur fond blanc
Rivets aveugles structurels - Solution robuste pour l'assemblage structurel

Téléchargez plus d'informations sur les fixations pour véhicules électriques

Vignette Brochure Bossard Electric Vehicles

Brochure Véhicules Électriques

Téléchargez notre brochure détaillée avec des solutions de fixation intelligentes dans l'industrie des véhicules électriques.

4.1 MB | pdf