Solutions de fixation VE

Véhicules électriques : Châssis

La conception du châssis des véhicules électriques joue un rôle essentiel dans les VE, principalement en termes de fiabilité opérationnelle, de maintenabilité et d'assurance du confort de conduite grâce aux systèmes de suspension et d'amortissement.

Visuel du châssis des véhicules électriques

Les éléments de fixation pour les systèmes de châssis de véhicules électriques sont essentiels pour la sécurité et doivent être résistants aux vibrations, à la corrosion et aux changements de température extrêmes, tout en étant capables de maintenir les forces de serrage de l'assemblage.

Les éléments de fixation résistants aux vibrations pour les applications de châssis de véhicules électriques incluent des éléments de fixation structurels, des éléments de fixation à verrouillage par coin et des écrous de roue, qui contribuent tous à garantir la solidité structurelle et le fonctionnement sûr et fiable du châssis et des composants associés.

Notre gamme d'éléments de fixation légers pour les batteries de véhicules électriques est complétée par des vis multifonctionnelles, des joints et des ensembles écrou/rondelle, qui offrent aux clients une gamme d'avantages adaptés aux packs de batteries, tels que la protection contre la corrosion et une charge de serrage fiable des assemblages de barres omnibus.

Overlay

Fixations pour diverses industries

Fixations de châssis résistantes aux vibrations et à la corrosion pour sécurité et durabilité.

Fixations structurelles

Un ensemble d'éléments de fixation avec une haute résistance au cisaillement et à la traction

Solution robuste pour l'assemblage structurel

  • Haute résistance au cisaillement et à la traction pour une durabilité de connexion prolongée
  • Fixation sécurisée même sous des vibrations extrêmes
  • Maintient l'intégrité de la surface—aucun dommage ni déformation
  • Réduction de l'inventaire des éléments d'assemblage pour une gestion simplifiée des stocks

Aller à l'eShop

Overlay
Un ensemble d'éléments de fixation avec une haute résistance au cisaillement et à la traction

Éléments de fixation à verrouillage par coin

Une rondelle de sécurité Nord-Lock sur fond blanc

Auto-verrouillage par tension

  • Installation et retrait rapides et sans effort
  • Rétention supérieure de la charge de serrage pour une fiabilité à long terme
  • Haute résistance aux vibrations et à la corrosion
  • Sécurité maximale contre le desserrage

Aller à l'eShop

Overlay
Une rondelle de sécurité Nord-Lock sur fond blanc

Écrous de roue et écrous de goujon

Un écrou de roue argenté sur fond blanc

Réduction du risque de déchaussement des roues

  • Assemblage et démontage faciles
  • Sécurité renforcée avec des écrous de roue coniques
  • Revêtements protecteurs pour prévenir la corrosion

Overlay
Un écrou de roue argenté sur fond blanc

Boulons à cames, écrous, rondelles

Un cambolt argenté sur fond blanc
  • Éléments de fixation d'alignement de précision pour une résistance à l'usure optimale
  • Rondelle décalée conçue pour des performances maximales
  • Revêtement extérieur spécialisé pour une protection supérieure contre la corrosion

Overlay
Un cambolt argenté sur fond blanc

Téléchargez plus d'informations sur les fixations pour véhicules électriques

Vignette Brochure Bossard Electric Vehicles

Brochure Véhicules Électriques

Téléchargez notre brochure détaillée avec des solutions de fixation intelligentes dans l'industrie des véhicules électriques.

4.1 MB | pdf