Fixations durables et légères pour intérieurs de VE, assurant sécurité, style et assemblage facile
MM-Welding®
Plateforme de solution de fixation intelligente pour matériaux légers
- Processus rapides et fiables avec un temps de cycle souvent inférieur à 1 seconde
- Haute résistance mécanique dans les matériaux légers ou les combinaisons de matériaux hybrides
- Aucune limitation aux pièces à symétrie de rotation, diversité des formes
- Le pré-perçage souvent non requis, pas de collage
- Intégration dans une pièce fonctionnelle possible
- Solution idéale pour de nombreux composites et matériaux textiles différents
Clips et œillets
Conçu pour des installations rapides et sûres
- Pas de vissage, de perçage ou de soudage requis
- Les œillets empêchent l'abrasion des fils par les bords tranchants
- Réduction de la contrainte de cerclage, entraînant un couple de dénudage élevé et une force d'arrachement importante
- Écrou à sertir : résistant aux vibrations, électriquement isolé, offre un effet d'étanchéité
Routage de fils, tubes et câbles
Pour le montage et la protection des câbles
- Serre-câbles spéciaux avec une force de maintien extra élevée et une résistance aux vibrations
- Éléments de fixation multifonctionnels pour un assemblage efficace et des forces de maintien élevées
- Protection des câbles spécialement développée pour les véhicules électriques offrant une excellente protection mécanique et prévenant encore mieux les bruits de cliquetis supplémentaires