Essai du coefficient de frottement : assemblage fiable des raccords vissés
Expert Test Services
La vis est un élément de fixation efficace malgré ses inconvénients. Un essai de frottement peut compenser cela, maximisant son potentiel, éliminant les connexions dangereuses et évitant des coûts supplémentaires.


Essai du coefficient de frottement : assemblage fiable des raccords vissés
Pour obtenir des connexions de vis correctes, il est nécessaire d'appliquer un couple de serrage spécifique, influencé par des facteurs tels que le type de vis, la classe de propriété, le traitement de surface et la lubrification.
Les tableaux de couple de serrage standard spécifient les valeurs de couple basées sur les coefficients de frottement, avec environ 80 % à 85 % de l'énergie du couple étant perdue en raison du frottement. Seuls 15 % à 20 % de cette énergie génèrent effectivement la force de serrage, qui est cruciale pour la performance de la connexion.
Les variations du coefficient de frottement peuvent résulter, par exemple, de déviations dans
Cela peut potentiellement conduire à des connexions non sécurisées. Un test précis du coefficient de frottement est donc essentiel pour établir un couple de serrage fiable en termes de processus.
L'optimisation de la lubrification réduit et stabilise le frottement, assurant un couple précis pour les vis.
Choisissez les bons couples de serrage pour éviter réparations coûteuses, réajustements et plaintes.
Prévenir l'insatisfaction client et les pertes de profits dues à de mauvais processus de fabrication.
Préciser la friction et les coefficients pour un couple optimal et une connexion stable.
Améliorez la planification des processus de fabrication pour des résultats fiables et constants.
Assurez des connexions de vis fiables pour garantir une assemblage et des produits de haute qualité.
Avec une expertise approfondie dans les éléments d'assemblage pour le développement de produits et la fabrication, nous effectuons des mesures précises de couple et de force de serrage dans nos laboratoires d'essai avancés. Nos capacités de test incluent des tests de coefficient de frottement allant de 0,1 Nm à 4 000 Nm (M3 à M36), atteignant des forces de précharge jusqu'à 700 kN (70 t).
Nous vérifions également les applications spéciales pour les connexions de vis qui ne relèvent pas de la norme ISO 16047, mais qui répondent à vos besoins spécifiques.
En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.