Expert Test Services

Test de vibration Junker : Quand un élément de fixation se desserre-t-il ?

La sécurité des assemblages vissés face aux vibrations est cruciale pour les développeurs, ingénieurs et responsables. Testez vos produits avec un test de vibration Junker indépendant dans notre laboratoire.


Équipement de test de vibration Junker avec machine de test et écran de résultats.

Qu'est-ce qu'un test de vibration Junker ?

Le test de vibration Junker décrit dans la norme DIN 65151 nous permet de comparer différents éléments de fixation et leur capacité à maintenir la charge de serrage dans des conditions extrêmes en seulement 30 secondes. Le test est effectué en utilisant une charge dynamique transversale. Les résultats fournissent à l'ingénieur de conception des informations sur la sécurité de la conception de l'assemblage et sur l'efficacité réelle des éléments de fixation sélectionnés. Les éléments les plus intéressants de ce type de test sont de découvrir combien de temps la force de précharge est maintenue, pour quels éléments la force de précharge diminue, et de combien exactement. Parfois, la force de précharge est complètement perdue, ce qui peut causer des problèmes majeurs.

ATE | Junker vibration test

Test de vibration Junker

Quand effectuer un test de vibration Junker ?

Partout où les assemblages sont exposés à des vibrations, les exigences sur les éléments de fixation sont élevées. Des exemples typiques incluent les applications dans la technologie ferroviaire et aéronautique, où les assemblages sont soumis à des charges dynamiques particulièrement élevées. Les vibrations dans les composants entraînent des micro-mouvements et provoquent le desserrage des vis si les éléments de fixation ne sont pas correctement sécurisés. Cette situation doit être évitée à tout prix. Un test Junker vous montrera si votre vis de fixation tiendra vraiment.

Comment fonctionne le processus de test

Le test Junker DIN 65151 montre la perte de force de précharge par rapport à la durée d'une charge dynamique. Pour le test, la vis en question est montée sur un banc d'essai et les pièces serrées sont soumises à une charge dynamique transversale. Une cellule de charge est utilisée pour mesurer et enregistrer la force de précharge tout au long du test alors qu'elle est soumise à une charge transversale constante. Cela permet non seulement de tester les éléments de fixation particuliers, mais aussi de les comparer directement avec des alternatives possibles. Notre courte vidéo montre comment le test fonctionne en pratique.

Quels sont les avantages ?

Le test Junker est utilisé pour déterminer quels éléments de fixation maintiennent la charge de serrage sous l'influence des vibrations et lesquels ne le font pas. Avoir cette information aide les ingénieurs à concevoir des assemblages sûrs avec une longue durée de vie.


Trois hommes vêtus de maillots rouges et noirs avec le logo BMC font du vélo ensemble, soulignant leur passion commune pour le cyclisme.

Succès client

Améliorer la sécurité routière pour les cyclistes BMC

Un boulon amélioré en sécurité, co-développé avec BMC et testé par Bossard, a été introduit. Cette innovation améliore considérablement les normes de sécurité pour les cyclistes.

En savoir plus

Bossard – Votre expert en tests de vibration Junker

L'accès à des laboratoires d'essai à la pointe de la technologie garantit une assurance qualité fiable et des produits de haute qualité. Laissez nos spécialistes expérimentés des tests de vibration Junker vous soutenir avec leur expertise.

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour un test de vibration Junker

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.