Gestion des stocks et C-parts

Optimisez vos C-parts avec un système E-Kanban

Gérez facilement l'accès aux pièces B et C pour vos travailleurs en logistique et assemblage. Un réapprovisionnement fiable et sans erreur assure des opérations fluides, en maintenant des niveaux de stock optimaux pour réduire les excédents et les coûts.

Un présentoir dans le supermarché est équipé du système SmartBin Cloud pour la gestion automatisée des stocks.

Contactez un Expert

Profitez d'un supermarché qui met à disposition des pièces B et C pour vos travailleurs logistiques et d'assemblage, stockés de manière pratique près du point d'utilisation dans des bacs visibles. Optimisez l'espace, tandis qu'un réapprovisionnement fiable et sans erreur permet de maintenir les opérations en douceur.

Notre système vous aide à maintenir des niveaux de stock optimaux, réduisant ainsi les coûts de détention de stock. Cette approche améliore non seulement l'accessibilité mais soutient également un flux de travail rentable et efficace dans votre supermarché.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel
L'employé clique sur l'étiquette du SmartBin dans le supermarché.

SmartBin Cloud permet des racks intelligents sur votre atelier

Notre système SmartBin Cloud vous fournit des informations en temps réel sur vos pièces B et C. Les bacs utilisent la technologie cloud, connectée à notre plateforme logicielle ARIMS – garantissant des niveaux de stock optimaux et des réapprovisionnements fiables. Différentes combinaisons de balances et de bacs vous permettent de gérer vos étagères de manière flexible, avec un poids de matériau allant jusqu'à 80 kg par bac :

  • SmartBin Cloud S : 6 kg
  • SmartBin Cloud M : 20 kg
  • SmartBin Cloud L : 80 kg

Overlay

Un ouvrier d'usine portant un casque observe les machines dans un environnement industriel, garantissant la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Étiquetage intelligent et flexible

SmartLabel Cloud vous fournit des informations produit en temps réel et des mises à jour de commande accessibles sur site. Le SmartLabel peut être combiné avec vos bacs existants ou utilisé de manière autonome. Libérez les commandes instantanément pour rationaliser les flux de travail. La technologie E-paper assure la visibilité sous n'importe quelle lumière. Le LED pick-to-light améliore la manutention des matériaux.

SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
SmartLabel Cloud en action sur une étagère dans la zone de production
Conteneur en plastique bleu contenant des vis, avec un SmartLabel Cloud apposé sur le bac.
SmartLabel Cloud installé sur un bac
SmartLabel Cloud avec affichage blanc
SmartLabel Cloud avec affichage blanc
SmartLabel Cloud avec affichage noir
SmartLabel Cloud avec affichage noir
SmartLabel Cloud avec écran noir et lumière clignotante
SmartLabel Cloud avec affichage noir et lumière clignotante
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
SmartLabel Cloud en action sur une étagère dans la zone de production
  • SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
  • Conteneur en plastique bleu contenant des vis, avec un SmartLabel Cloud apposé sur le bac.
  • SmartLabel Cloud avec affichage blanc
  • SmartLabel Cloud avec affichage noir
  • SmartLabel Cloud avec écran noir et lumière clignotante

SmartBin Cloud et SmartLabel Cloud fonctionnalités


Icône de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Entièrement automatisé


Icône de capteur de poids

Capteur de poids activé par mouvement

Icône d'œil

Preuve visuelle

Icône de l'informatique en nuage

Connexion Cloud Industrielle

Icône ARIMS

ARIMS Mobile

Icône de gestion des stocks

24/7 Opération

Fonctionnement de SmartBin Cloud et Smart Label Cloud

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Le capteur de poids déclenché par le mouvement met à jour l'inventaire. À seuil atteint, le système commande automatiquement. Suivi des commandes et infos produits accessibles en temps réel et en toute sécurité via le cloud.

Télécharger plus d'informations


Aucune image disponible

SmartBin Cloud - fiche technique

Obtenez une vue d'ensemble claire du système clé conçu pour une chaîne d'approvisionnement résiliente.

938.9 KB | pdf
Fiche technique SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud - fiche technique

Découvrez comment la solution d'étiquetage modulaire intelligente peut optimiser vos opérations.

632 KB | pdf