Smart Factory

Gestion des stocks en cloud pour une flexibilité maximale au point d'utilisation

L'augmentation des volumes de production dans des espaces restreints pose des défis d'aménagement. Pour répondre à la demande de manière flexible, des solutions rapides et efficaces sont essentielles.

Opérateur de montage au poste de travail avec bacs SmartLabel Cloud et instructions de travail affichées à l'écran.

Au cœur d'une usine, aux postes de montage ou directement sur la ligne de production, les processus allégés et la rapidité sont des facteurs critiques. Compte tenu des contraintes d'espace restreint, l'utilisation optimale de l'espace est essentielle. Nous offrons des solutions qui vous permettent de gérer un grand nombre d'articles de manière entièrement automatique dans un espace minimal. La configuration peut être adaptée de manière flexible aux conditions de production changeantes.

Vue détaillée de la cellule de travail équipée de SmartBins.

SmartBin Cloud Portable

Notre solution SmartBin Cloud peut être placée de manière ergonomique où cela est nécessaire - elle n'a même pas besoin d'une connexion électrique pour soutenir la fabrication allégée. Les signaux sont transmis sans fil. Les SmartBins portables peuvent être installés sur une cellule de travail ou directement sur la ligne d'assemblage. Cela élimine les temps d'attente et le mouvement des marchandises car le matériel est fourni directement au point d'utilisation.

Overlay
Deux personnes traversent l'atelier, la femme tenant une tablette à la main, l'homme pointant vers un chariot mobile équipé de bacs SmartLabel Cloud.
Télécharger fiche technique
Dans la salle d'assemblage, un châssis ferroviaire est entouré d'équipements et d'un chariot mobile équipé de SmartBins pour une gestion efficace des matériaux.

Chariots mobiles

Les chariots mobiles sont une solution idéale lorsque les processus d'assemblage impliquent l'intégration de grands objets ou des environnements de travail changeants. Emportez simplement vos C-parts dans votre SmartBin Cloud jusqu'au point d'utilisation.

Overlay
Deux personnes traversent l'atelier, la femme tenant une tablette à la main, l'homme pointant vers un chariot mobile équipé de bacs SmartLabel Cloud.
Solution SmartLabel Cloud pour rayonnage à gravité

Racks à gravité et à flux : Améliorez le flux et la sécurité avec SmartLabel

Notre SmartLabel peut être utilisé pour gérer efficacement les racks à gravité et à flux. Les employés de la logistique et de l'assemblage ont accès aux bonnes informations à leurs postes de travail, ce qui se traduit par une plus grande efficacité. De plus, les zones de logistique et d'assemblage peuvent être clairement séparées, éliminant ainsi le besoin d'entrer dans les zones de production restreintes pendant le processus de réapprovisionnement.

Overlay
Deux personnes traversent l'atelier, la femme tenant une tablette à la main, l'homme pointant vers un chariot mobile équipé de bacs SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud

Variantes de produits disponibles

SmartBin Cloud, équipé de l'affichage électronique SmartLabel Cloud, fournit des informations essentielles sur le statut des commandes et les dates de livraison, garantissant la sécurité et permettant aux opérateurs de se concentrer sur les tâches principales. La version XS, fine, est conçue pour les environnements avec un espace d'étagère très limité afin d'optimiser chaque centimètre de votre production.

  • SmartBin Cloud XS : 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S : 6 kg
  • SmartBin Cloud M : 20 kg

Overlay
Deux personnes traversent l'atelier, la femme tenant une tablette à la main, l'homme pointant vers un chariot mobile équipé de bacs SmartLabel Cloud.

Étiquette intelligente et flexible

SmartLabel Cloud vous fournit des informations produit en temps réel et des mises à jour de commande accessibles sur place. Le SmartLabel peut être combiné avec vos bacs existants ou utilisé de manière autonome. Libérez les commandes instantanément pour rationaliser les flux de travail. La technologie E-paper assure la visibilité sous n'importe quelle lumière. Le LED pick-to-light améliore la gestion des matériaux.

SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
SmartLabel Cloud en action sur une étagère dans la zone de production
Conteneur en plastique bleu contenant des vis, avec un SmartLabel Cloud apposé sur le bac.
SmartLabel Cloud installé sur un bac
SmartLabel Cloud avec affichage blanc
SmartLabel Cloud avec affichage blanc
SmartLabel Cloud avec affichage noir
SmartLabel Cloud avec affichage noir
SmartLabel Cloud avec écran noir et lumière clignotante
SmartLabel Cloud avec affichage noir et lumière clignotante
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
SmartLabel Cloud en action sur une étagère dans la zone de production
  • SmartLabel Cloud est utilisé sur une étagère dans la zone de production.
  • Conteneur en plastique bleu contenant des vis, avec un SmartLabel Cloud apposé sur le bac.
  • SmartLabel Cloud avec affichage blanc
  • SmartLabel Cloud avec affichage noir
  • SmartLabel Cloud avec écran noir et lumière clignotante

Fonctionnement de SmartBin Cloud et Smart Label Cloud

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Le capteur de poids déclenché par le mouvement met à jour l'inventaire. À seuil atteint, le système commande automatiquement. Suivi des commandes et infos produits accessibles en temps réel et en toute sécurité via le cloud.