Smart Factory Assembly

Instructions de travail numériques

L'un des éléments clés de Smart Factory Assembly est la numérisation des instructions de travail, une solution qui rend le processus d'assemblage plus efficace et sûr.


Femme utilisant un outil intelligent guidée par les instructions de travail ELAM Solutions à travers le processus.

Avec des instructions de travail numériques intelligentes, l'opérateur est guidé à travers chaque étape du processus d'assemblage. Cela offre plusieurs avantages :

  • L'intégration des nouveaux employés est considérablement plus rapide.
  • Les employés peuvent être sûrs qu'ils effectuent les processus corrects et évitent les erreurs, même lorsqu'ils passent d'un processus d'assemblage à un autre.
  • Les nouvelles instructions de travail et les mises à jour sont mises en œuvre de manière centrale et numérique, éliminant ainsi le besoin de suivre différentes versions papier.

Accès en un clic aux instructions de travail numériques

SFA | Optimize Your Operations: One-Click Access to Digital Work Instructions

Optimisez vos opérations : accès en un clic aux instructions de travail numériques

Principaux composants des instructions de travail numériques en un coup d'œil

Icône de présentation

Intégration Agile

Icône de liste des tâches

Remplacer les check-lists manuelles

Icône de simplification de la chaîne de montage

Simuler et tester les flux de travail

Options d'affichage

Les instructions de travail numériques peuvent être affichées de plusieurs manières différentes. Par exemple, une tablette est une bonne solution pour les processus d'assemblage où la flexibilité est nécessaire. Ce que toutes nos solutions ont en commun, c'est que l'employé peut interagir avec l'appareil. L'opérateur a la possibilité d'indiquer qu'une tâche est terminée et de passer à l'étape suivante du processus d'assemblage, soit en appuyant sur un écran tactile, soit en utilisant des gestes détectés par des capteurs. Les employés reçoivent également des informations directement sur la solution d'affichage, telles que des informations sur les erreurs dans le processus d'assemblage. 


Rationalisation des processus de production

Appareils mobiles

L'affichage sur tablette est particulièrement adapté aux opérations flexibles. La fonction d'assistance est principalement affichée afin que les employés puissent être guidés à travers le processus d'assemblage via des instructions visuelles. Les tablettes peuvent également être utilisées comme scanner ou avec une caméra intégrée.  

  1. Afficher le contenu de travail sur une tablette ou un appareil mobile 
  2. Afficher les instructions de travail, les assemblages simples ou les dessins, et les listes de pièces 
  3. Utilisation flexible au sein de la ligne de production 


Affichage fixe avec instructions de travail numériques et solutions ELAM et une tour de bac intelligent à côté.

Affichages fixes

Dans de nombreuses entreprises, l'information est déjà transmise aux postes de travail par le biais d'écrans. Une fonction tactile aide à faciliter l'interaction avec les employés. La fonction d'assistance aide l'employé à se repérer dans le processus d'assemblage et les retours peuvent être traités via la fonction tactile.  

  1. Poste de travail typique avec écran 
  2. Guidage étape par étape pour les employés 
  3. Soutien optimal des employés et collecte de données de qualité 

Meilleure solution logicielle pour votre usine

Guidez vos employés à travers les processus d'assemblage étape par étape. Minimisez les erreurs et optimisez l'efficacité tout au long du cycle de production. Nous vous aidons à trouver la configuration adéquate.

Smart Factory Assembly mounting system - Tablette avec instructions d'assemblage numériques et tournevis intelligent

Contactez nos experts

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.

Deux hommes devant un écran pointent les ELAM Solutions affichées.

Votre potentiel d'économies

Commencez à améliorer votre processus d'assemblage

Demandez un rapport détaillé gratuit. Il inclut également des propositions de prix pour votre solution d'assemblage individuelle.

Calculer maintenant