Sécuriser les paramètres des outils | Bossard Suisse
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
Sécuriser les paramètres des outils

Dans la plupart des produits assemblés, les pièces sont vissées ou rivetées. Les couples de serrage ou forces et courses de rivetage définis à cet effet doivent être appliqués correctement et de manière fiable. Un outil réglé automatiquement et correctement, avec un retour d'information correspondant au système, est une aide efficace à la production.

Avantages des outils paramétrés

  • Haute fiabilité du processus grâce à des dispositifs de vissage et de rivetage commandés par signal
  • Réduction du taux d'erreur grâce à la fonction de comptage des vis / rivets
  • Sécuriser le déroulement du processus en libérant et en verrouillant les outils
  • Points de connexion transparents grâce au stockage des données de processus
  • Suivi du processus de serrage

 

Parameterize screwdriving systems:
Akkubetriebene Schraub- und Nietwerkzeuge

Paramétrer les systèmes de vissage

Les outils à batterie équipés de capteurs permettent d'effectuer des opérations peu importe l'emplacement de l'unité de commande. Les outils sont connectés au système via un réseau WLAN et reçoivent des signaux avec des informations sur l'étape suivante et renvoient toutes les informations possibles (couple, angle de rotation, temps, courant, etc.) au système. La configuration des outils est simple et conviviale.

Demande d'informations complémentaires

Stabschrauber Stromgesteuert

Visseuse verticale à courant contrôlé

Les outils sont connectés au système par des signaux d'entrée/sortie. Le retour d'information contient des données sur le nombre et la qualité des vissages. Les programmes de serrage sont réglés par l'unité de commande. Le paramétrage de l'intensité du courant, qui déclenche l'arrêt, se fait au point de vissage.

Demande d'informations complémentaires

Stabschrauber mit Drehmomentsensor

Visseuse verticale avec contrôleur de couple

Les tournevis sont reliés au système par un câble Ethernet. Les outils sont souvent suspendus à une potence et sont donc disponibles rapidement et avec précision. L'unité de commande reçoit les signaux et les transmet à la visseus. Les outils transmettent toutes les informations (couple, angle de rotation, temps, etc.) à l'unité de commande, qui les renvoie ensuite au système. L'utilisation de l'unité de commande via l'écran tactile est intuitive et simple.

Demande d'informations complémentaires

Kontakt

Vous avez déjà un outil de vissage / rivetage

Si vous disposez déjà de visseuses ou de riveteuses, nous serons heureux de vous préciser si nous pouvons coupler les outils existants avec le système.

Contactez-nous pour une clarification des possibilités par:

smartfactoryassembly@bossard.com, Téléphone au +41 41 749 63 11 ou utilisez le formulaire de contact.