Éléments d’assemblage pour matériaux composites : bigHead®

Les fixations bigHead de la société anglaise du même nom sont disponibles dans plus de 400 versions standard.

Grâce à leur polyvalence, les articles bigHead peuvent être montés en surface à l’aide d’un adhésif ou être entièrement encastrés. Les clients des secteurs de l’automobile, de la construction navale, de la construction mécanique ainsi que de l’industrie du meuble peuvent avoir recours à une vaste palette d’alternatives aux techniques d’assemblage conventionnelles.

La flexibilité gagnée découle de la méthode conceptuelle d’une fixation bigHead :

Sur une plaque de montage (la tête), tout point de fixation (par exemples, goupilles, clous, écrous, filets, crochets, etc.) est appliqué sur la tête par le biais d’un point de soudure. Ces fixations peuvent donc être intégrées de manière « invisible » dans de nombreux composants en plastique ou matériaux composites. En outre, il n’y a pas besoin de réaliser de perçage comme c’est le cas pour les connecteurs traditionnels, ce qui peut avoir une influence négative sur la résistance de l’élément.


 

Pour plus d'information, visitez le site Web bigHead