Elesa® Aperçu des produits
Volants et poignées

Nous proposons une large gamme de volants à rayons, volants pleins et manivelles de Elesa®. Les poignées peuvent être fixes, rétractables, tournantes et escamotables (également disponibles avec un verrou de sécurité). Les volants et poignées sont principalement assemblés dans un trou lisse. Les matériaux incluent le technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre (PA), l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier, la fonte et le duroplast à base phénolique.
Applications :
- Équipements de mesure
- Agrégats de test
- Construction navale
- Construction d'armement
- Ingénierie mécanique et industrielle
Caractéristiques :
- Utilisation rapide et facile
- Conception économique
- Conforme RoHS et REACH
- Plage de température de -30°C à 130°C
Boutons de serrage

Nous proposons des boutons étoile, des boutons de préhension, des boutons à ailettes, des boutons à trois bras et des boutons de préhension cannelés pour une utilisation dans différentes industries. Les boutons de serrage sont disponibles en différentes formes et tailles et peuvent être installés soit avec une vis filetée, soit dans un trou traversant ou borgne. Les matériaux incluent le technopolymère, l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable, l'acier et le duroplast à base de phénolique. Pour les boutons étoile et de préhension, nous avons également une ligne propre avec des inserts en acier inoxydable pour des exigences d'hygiène spécifiques.
Applications :
- Industrie automobile
- Mobilier
- Équipements médicaux
- Machines industrielles
- Équipements aérospatiaux
- Boîtiers électroniques
- Équipements de construction
- Industrie maritime
- Machines agricoles
- Machines lourdes
- Outils de menuiserie
- Machines de transformation alimentaire
- Équipements de laboratoire
- Équipements pharmaceutiques
- Machines de remplissage et trémies
Caractéristiques :
- Conception économique
- Conforme RoHS et REACH
Leviers de serrage et leviers de tension

Les leviers de serrage et de tension d'Elesa® sont conçus pour un réglage manuel des tâches de fixation et des applications de serrage. Les poignées réglables transmettent la force de serrage de la poignée à l'élément fileté. Les poignées à levier sont conçues pour serrer et relâcher rapidement dans des conditions de sécurité et sont disponibles en petites et grandes dimensions. Matériaux : technopolymère, acier inoxydable, acier, fonte et alliage de zinc moulé sous pression disponibles en diverses couleurs, finitions et tailles.
Applications :
- Génie mécanique
- Fabrication d'outils
- Construction d'usines
Caractéristiques :
- Conception économique
- Conforme RoHS et REACH
- Mouvement ne dépassant pas la force de serrage maximale
Poignées

Notre large gamme de poignées Elesa® comprend des poignées de pont, des poignées tubulaires, des poignées de tirage, des poignées fixes et tournantes, ainsi que des poignées escamotables. Elles sont utilisées pour ouvrir et fermer des couvercles ou des revêtements. Les poignées sont disponibles dans divers matériaux tels que le technopolymère, l'aluminium, l'acier inoxydable et l'acier.
Applications :
- Industries générales
- Industrie du meuble
- Équipements sportifs
- Construction de machines
- Construction d'usines et d'outils
Caractéristiques :
- Conceptions ergonomiques
- Disponibles en diverses formes et tailles
Éléments de contrôle

Pour l'alignement précis des pièces de machines ou le réglage fin des instruments de précision, nous vous fournissons des éléments de contrôle en plastique ou en aluminium.
Applications :
- Plusieurs applications industrielles
- Équipements médicaux
- Appareils de mesure
Caractéristiques :
- Designs ergonomiques
- Disponibles en différentes formes, tailles et échelles
Éléments de nivellement

Pour soutenir le poids des machines industrielles et autres équipements de manière stable, nous proposons une variété d'éléments de nivellement réglables. Les combinaisons de matériaux incluent technopolymère et acier, technopolymère et acier inoxydable, caoutchouc et acier, caoutchouc et tout acier inoxydable.
Applications :
- Électronique
- Industrie pétrolière
- Militaire
- ESD (Décharge Électrostatique Conductive)
Caractéristiques :
- Diverses combinaisons de matériaux pour la tige et la base
- Diverses dimensions et formes
- Pieds disponibles avec ou sans disques antidérapants
- Diamètres allant de 25 à 200 mm
Charnières

Selon l'application, Elesa® les charnières sont disponibles en divers matériaux, angles de rotation, assemblage et capacité de charge. Unique dans ce portefeuille, les charnières avec un interrupteur de sécurité intégré. De plus, la gamme de produits comprend également des charnières en SUPER-Technopolymère ou en acier inoxydable, offrant une haute protection contre la corrosion. Les autres matériaux incluent : technopolymère, aluminium et alliage de zinc moulé sous pression.