Compensation de tolérance avec WITOL®

Solutions de contrôle d'accès
Créez une connexion solide et sans tension entre deux composants tout en compensant précisément les tolérances de fabrication – avec les fixations de compensation de tolérance WITOL®.


Les systèmes de compensation de tolérance WITOL® compensent rapidement et précisément les tolérances et imprécisions des composants. Grâce au processus simultané de boulonnage et de compensation, ils réduisent considérablement les temps d'assemblage. De plus, le système WITOL® garantit une qualité reproductible grâce à une compensation de tolérance indépendante de l'opérateur.
Les systèmes de compensation de tolérance WITOL® ont été développés à l'origine pour l'industrie automobile, mais ils peuvent être utilisés partout où des tolérances sous forme de cavités doivent être compensées. Les exemples incluent les industries agricole, ferroviaire, du meuble ou médicale. Les applications typiques dans les véhicules comprennent

La conception des fixations WITOL® permet une compensation de tolérance précise et sans tension entre deux composants. Un WITOL® se compose de quatre éléments :
Grâce à la rotation de la vis entraînée, les tolérances sont compensées directement lors du processus de boulonnage – automatiquement et simultanément. De cette manière, une fixation WITOL® crée un assemblage boulonné sans tension de manière sûre pour le processus.

Les systèmes de compensation de tolérance WITOL® permettent une connexion solide entre deux composants.
756.8 KB | pdf
eShop
Trouvez plus d'informations sur les fixations de compensation de tolérance WITOL® et achetez directement dans notre eShop.

Solutions d'accès
Découvrez les solutions d'accès, de verrouillage et de contrôle chez Bossard et obtenez un aperçu de notre portefeuille de marques.