Nord-Lock® Rondelles Originales
Comme l'angle de la came (α) est plus grand que le pas de vis (β), toute rotation du boulon/écrou est bloquée par l'effet de coin des cames.
Eléments de sécurité
La technologie de verrouillage par calage Nord-Lock® sécurise les assemblages boulonnés contre le desserrage involontaire, même en cas de vibrations extrêmes et de charges dynamiques.

Nord-Lock® a inventé la technologie de verrouillage par coin : Les rondelles de verrouillage en coin ont des surfaces en coin à l'intérieur et des nervures radiales à l'extérieur. La forme du coin est conçue de manière à ce que l'angle de la surface du coin soit toujours supérieur à l'angle du filetage. Lorsque la vis ou l'écrou est serré, les nervures radiales des rondelles s'enfoncent de manière verrouillante dans la surface d'appui.
Les rondelles appariées sont fermement ancrées dans leur position et le mouvement n'est possible qu'entre les surfaces en coin. Même le plus petit tour de vis provoque une augmentation de la force de précharge grâce à l'effet de coin – la vis se verrouille elle-même.

Comme l'angle de la came (α) est plus grand que le pas de vis (β), toute rotation du boulon/écrou est bloquée par l'effet de coin des cames.

Les rondelles Nord-Lock® X-Series sont le choix optimal lorsque vous faites face à des défis extrêmes nécessitant des couches de protection supplémentaires. Ces rondelles combinent la technologie de verrouillage par coin Nord-Lock® avec un effet ressort supplémentaire.
L'effet de coin empêche le desserrage des boulons causé par les vibrations et les charges dynamiques. L'effet ressort (Fs) contrecarre le mouvement de relâchement du boulon, empêchant la perte de précharge dans l'assemblage.
Les rondelles Nord-Lock® X-Series maintiennent les assemblages boulonnés sécurisés même dans des applications difficiles telles que :

Consentement YouTube requis
Cette vidéo est hébergée par YouTube et nécessite l'acceptation des cookies marketing. Veuillez accepter les cookies marketing pour visualiser le contenu.
Les rondelles pré-assemblées sont installées par paires ; les rampes en coin doivent faire face aux rampes en coin. L'assemblage boulonné doit être serré avec un outil standard selon les directives de couple.
Le test de vibration Junker conforme à la norme DIN 65151, démontre la performance supérieure des rondelles de verrouillage en coin Nord-Lock® dans le maintien de la charge de serrage.

Téléchargez notre brochure pour plus d'informations et de détails techniques sur les rondelles Nord-Lock®.
717.5 KB | pdf
Succès client
La fiabilité et la sécurité sont essentielles dans les transports publics. Nous avons donc fourni à HESS des écrous de roue Nord-Lock® pour ce projet exigeant.
En savoir plus
eShop
Découvrez un aperçu de notre gamme de produits Nord-Lock® et achetez des rondelles de sécurité directement dans notre eShop.

Sécurisation et anti-desserrage
Découvrez les éléments de sécurité et anti-desserrage chez Bossard et obtenez un aperçu de notre portefeuille de marques.