Colliers de serrage
Applications
Prévenir les fuites est une préoccupation majeure lors de l'utilisation de colliers de serrage. Ils garantissent que les fluides industriels ne s'échappent pas en créant un joint étanche entre les raccords de tuyaux. Ne pas le faire pourrait entraîner des dommages catastrophiques, y compris la destruction d'équipements, la contamination, l'arrêt de la production ou la compromission de la santé et de la sécurité. Dans d'autres industries, les colliers de serrage permettent aux liquides de refroidissement de maintenir une température régulière, ce qui est essentiel pour éviter la surchauffe des machines.
Nous proposons une large gamme de colliers de serrage de haute qualité et étanches adaptés à votre application spécifique.