Catégories de produits

Solutions de gestion des fluides

Nous vous aidons à gérer la pression dans les applications hydrauliques et pneumatiques ! Découvrez nos solutions de gestion des fluides, y compris les intensificateurs de pression et les connecteurs rapides.

Intensificateurs de pression et connecteurs rapides pour la gestion des fluides
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les solutions de gestion des fluides sont cruciales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la machinerie ou de la fabrication. Elles garantissent que les systèmes hydrauliques et pneumatiques fonctionnent de manière fiable et efficace.  

Gestion des fluides et technologie d'étanchéité : un aperçu

PS | Categories and Brands | Fluid Management and Sealing Technology at Bossard

Découvrez le monde des solutions de gestion des fluides et de la technologie d'étanchéité.

Gestion des fluides : défis et solutions  

Les défis typiques de la gestion industrielle des fluides sont le contrôle de la pression et l'optimisation du processus de test des composants hydrauliques et pneumatiques. Pour ces cas d'utilisation, nous proposons des solutions spécialisées :  

Intensificateurs de pression / Amplificateurs de pression  

Les intensificateurs de pression vous permettent de générer une très haute pression précisément au point d'utilisation. La force est appliquée exactement là où elle est nécessaire, tandis que la charge de pression hydraulique sur les tuyaux et les composants est limitée. De cette manière, les intensificateurs de pression permettent à d'autres entrées et sorties de fonctionner à basse pression, ce qui est bénéfique pour la sécurité et la longévité des composants.  

Nous fournissons des intensificateurs de pression pour les systèmes hydrauliques basse pression, couvrant 12 rapports d'intensification jusqu'à 5 000 bar.  

Solutions personnalisées de gestion des fluides  

Vous avez des exigences non standard ? Nous vous accompagnons également avec des produits personnalisés pour les applications hydrauliques et pneumatiques. De plus, nos outils et machines innovants peuvent également être intégrés dans des flux de production en série automatisés.  

Les produits listés ici peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. En cas de questions, veuillez nous contacter.