Inserts filetés

Inserts filetés FASTEKS®

Les inserts filetés FASTEKS® FTI en acier ou acier inoxydable créent des filetages femelles précis et durables dans des composants en métal léger et autres matériaux à faible résistance au cisaillement.

Quatre inserts filetés métalliques FASTEKS argentés de différentes formes sur fond blanc avec le logo FASTEKS.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Nos inserts filetés autotaraudeurs FASTEKS® sont disponibles dans une grande variété de modèles et de tailles, directement depuis le stock. Ci-dessous, vous trouverez les désignations de commande correspondantes pour chaque version.

Aperçu des produits FASTEKS® FTI Inserts filetés

Conception 1 : Inserts filetés avec fentes de coupe

Insert métallique fileté FASTEKS argenté avec profil de fente autotaraudeuse sur fond blanc.
  • Matériau : Acier, cémenté, zingué, passivé bleu / INOX 1.4305
  • Disponible en M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 et M20

Caractéristiques :

  • Produit standard éprouvé adapté à toutes les applications
  • 2 fentes de coupe, conception formant des copeaux
  • Les deux premiers filets sont coniques – l'insert fonctionne comme un taraud
  • Pour les matériaux à résistance à la traction faible à moyenne (a tendance à se comprimer légèrement dans les matériaux plus durs)

Overlay
Insert métallique fileté FASTEKS argenté avec profil de fente autotaraudeuse sur fond blanc.

Design 2 : Douilles filetées avec trous de coupe, longues

Insert fileté métallique FASTEKS argenté avec trois trous de coupe tranchants sur fond blanc.
  • Matériau : Acier trempé, zingué, passivé bleu / INOX 1.4305
  • Disponible en M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 et M16

Caractéristiques :

  • Développement ultérieur de la version 1 (avec fentes de coupe)
  • Conçu pour les matériaux à résistance à la traction plus élevée (ne se comprime pas)
  • Le filetage est réalisé par trois trous de coupe extrêmement tranchants
  • Les deux premiers filets sont coniques – l'insert fonctionne comme un taraud
  • Conception à formation de copeaux

Overlay
Insert fileté métallique FASTEKS argenté avec trois trous de coupe tranchants sur fond blanc.

Design 3 : Douilles filetées avec trous de coupe, court

Insert fileté métallique FASTEKS argenté court avec trou de coupe latéral sur fond blanc.
  • Matériau : Acier trempé, zingué, passivé bleu / INOX 1.4305
  • Disponible en M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 et M16

Caractéristiques :

  • Version avancée du type 1 (avec fentes de coupe)
  • Pour matériaux à résistance à la traction plus élevée (ne se comprime pas)
  • Filetage coupé obtenu grâce à trois trous de coupe extrêmement tranchants
  • Les deux premiers filets sont coniques – l'insert agit comme un taraud
  • Conception formant des copeaux

Overlay
Insert fileté métallique FASTEKS argenté court avec trou de coupe latéral sur fond blanc.

Design 4 : Douilles filetées avec réservoir de copeaux, long

Insert fileté métallique FASTEKS argenté avec trou latéral et réservoir à copeaux sur fond blanc.
  • Matériau : Acier trempé, zingué, passivé bleu / INOX 1.4305
  • Disponible en M4, M5, M6, M8 et M10

Caractéristiques :

  • Version avancée du type 2 (avec trous de coupe)
  • Convient à toutes les applications nécessitant un filetage intérieur sans copeaux (par exemple pour les assemblages électroniques)
  • Le réservoir à copeaux garantit un filetage intérieur toujours propre
  • Pas de compression, convient aux matériaux à résistance à la traction plus élevée

Overlay
Insert fileté métallique FASTEKS argenté avec trou latéral et réservoir à copeaux sur fond blanc.

Design 5 : Douilles filetées avec réservoir de copeaux, court

Insert fileté métallique FASTEKS argenté court avec trou latéral et réservoir à copeaux intégré sur fond blanc.
  • Matériau : Acier trempé, zingué, passivé bleu / INOX 1.4305
  • Disponible en M4, M5, M6, M8 et M10

Caractéristiques :

  • Version avancée du type 3 (avec trous de coupe)
  • Convient à toutes les applications nécessitant un filetage intérieur sans copeaux (par exemple pour les assemblages électroniques)
  • Le réservoir à copeaux garantit un filetage intérieur toujours propre
  • Pas de compression, convient aux matériaux à résistance à la traction plus élevée

Overlay
Insert fileté métallique FASTEKS argenté court avec trou latéral et réservoir à copeaux intégré sur fond blanc.

Téléchargez notre brochure pour plus d'informations

Thumbnail FASTEKS® Douilles filetées

FASTEKS® douilles filetées

Les inserts filetés FASTEKS® en acier ou en acier inoxydable créent des filetages internes précis et durables dans des pièces en alliage léger et autres matériaux à faible résistance au cisaillement.

3.2 MB | pdf