Inserts filetés

PEM® CastSert™ : Inserts filetés à presser

Les inserts PEM® 300 Series Stainless Steel CASTSERT™ créent des filetages métalliques robustes et durables dans les métaux tendres et alliages moulés sous pression. Parfaits pour pièces moulées et matériaux tendres HRB 70 / HB 125 ou moins.

Deux inserts filetés à sertir PEM CastSert de tailles différentes sur fond gris clair avec le logo bleu PEM dans le coin supérieur droit.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Processus d'installation des inserts PEM® CastSert™

Le processus d'installation simple par pressage et rapide de ces inserts utilise un poinçon plat et une enclume pour installer toutes les tailles et longueurs, environ 80 % plus rapidement que d'autres méthodes comme les inserts hélicoïdaux.

PS | PEM CastSert

Consentement YouTube requis

Cette vidéo est hébergée par YouTube et nécessite l'acceptation des cookies marketing. Veuillez accepter les cookies marketing pour visualiser le contenu.

Les inserts PEM® CastSert™ en acier inoxydable fournissent des filetages métalliques solides et durables dans l'aluminium extrudé, le magnésium moulé sous pression et l'aluminium moulé sous pression.

Avantages des inserts filetés à pression PEM® CastSert™

Avantages

Installation simple

en pressant les inserts dans des trous percés ou des trous moulés avec un faible angle de dépouille.

Avantages

Les inserts PEM® CastSert™ peuvent être installés avec une presse standard à tout moment du processus de production.

Avantages

Jusqu'à 80 %

économies de coûts de processus

Avantages

Par rapport aux inserts hélicoïdaux ou au taraudage de filetage, jusqu'à 80 % des coûts de processus peuvent être économisés avec les inserts filetés PEM® CastSert™.

Avantages

Haute résistance

Les inserts filetés à presser PEM® CastSert™ offrent une résistance élevée au couple d'arrachement.

Avantages

Un boulon 12.9 se casse avant que l'insert CastSert™ ne tourne. De plus, ils sont fabriqués en acier inoxydable pour la dureté et la résistance à la corrosion.

Avantages

Affleurant & Net

installation

Avantages

Les inserts CastSert™ sont conçus pour une installation affleurante. Il n'y a aucun risque de copeaux détachés lors du taraudage d'un matériau fragile ni de languettes cassées à retirer.

Télécharger plus d'informations

Miniature Fiche technique PEM CastSert

Fiche technique PEM® CastSert™

Téléchargez plus d'informations sur les inserts filetés à presser PEM® CastSert™ dans notre fiche technique.

266 KB | pdf